IE5 motori - najbolja kvaliteta i energetska učinkovitost svjetske razine

IE5

Grundfos motori dosegli svjetsku kvalitetu 

Želite li i vi osjetiti iskustvo i prednosti ove ekstremno energetski učinkovite crpke koja nas sve ostavlja bez daha? Moguće je sve to već danas uz nove Grundfos IE5 motore.

Kao vodeći na tržištu crpki, Grundfos ponosno predstavlja motore svjetske klase i učinkovitosti, nove MGE s IE5 motorima, koji smanjuju potrošnju energije do 10% i skraćuju povrat uloženog do 25% u odnosu na IE3 rješenja.

Naši IE3 motori zadovoljavaju sve kriterije koje moraju ispunjavati visoko postavljeni kriteriji za IE5 - najvišu razinu energetski učinkovitih motora. Stoga Grundfos MGE motori od 0,75 kW do 11 kW imaju već IE5 status.

Tajna MGE izvedbe motora  leži u njihovim komponentama vrhunske kvalitete. Oni će se prilagoditi sustavu, a povezani s visoko učinkovitim IE5 motorima značajno će smanjiti potrošnju električne energije.

IE5 motor s integriranim  frekventnim pretvaračem spaja Grundfos iskustvo kao proizvođača crpki  i namjenski softver. Ova kombinacija crpki  i prilagođenog softvera optimizira izvedbu sustava za bilo koju radnu točku, osiguravajući uštedu energije.

Upoznajte našeg stručnjaka za motore ili saznajte još više o najnovijim motorima 

Veliki raspon crpki u zgradarstvu, industriji i kanalizaciji.

TPE
CME
CRE
NKE
Webinar

 

Pogledajte izbliza učinkovitost IE5 motora i što to znači za Vas 

Poslušajte webinar i saznajte kako novi Grundfos MGE motori mogu pomoći pri uštedi električne energije i maksimalno optimizirati vaše poslovanje.

Find energy efficient motor

PRONAĐITE NAJUČINKOVITIJI  MOTOR 

Pronađite sve crpke koje imaju MGE motore i povećajte uštedu energije već danas 

Grundfos Product Centar

Explore the many benefits of MGE motors

OTKRIJTE SVE PREDNOSTI IE5 MOTORA 

Saznajte više o Grundfos IE5 motorima i što mogu učiniti bolje u odnosu na standardne motore 

Preuzmite brošuru ovdje 

Find energy efficient motor

IE5 MOTORI U ZGRADARSTVU 

Zavirite dublje u prednosti HVAC energetski učinkovitih crpki

Saznajte više 

Find energy efficient motor

IE5 MOTORI U INDUSTRIJI

Zavirite dublje u prednosti energetski učinkovitih crpki za nadzor temperature, kotlovnice i ostale sustave 

Saznajte više