- Max. protok
- 5 m³/h
- Temperatura tekućine
- 0 .. 45 °C
- Visina max.
- 47 m
- p max.
- 10 bar
Kada trebate više tlaka, SCALA2 je tu da vam pomogne
SCALA2 je u potpunosti integrirana crpka za povišenje tlaka vode. Ona daje savršen tlak vode u svim ispustima po kući, i sada je dostupna za kupnju od vašeg najbližeg distributera.
Sve-u-jednom jedinica je potpuno integrirana crpka, motor, spremnik, senzor, pogonski i nepovratni ventil. Kompaktna je, jednostavna za montažu, a vodom hlađeni motor nudi jednu od najnižih razina buke u klasi.
SCALA2 je dostupna kao jednostruka varijanta, idealna za stambene zgrade do tri kata i osam izlaza. Može povećati dovod iz gradske mreže, spremnika ili plitkih bunara do 8 m, s inteligentnim upravljanjem crpkom koje prilagođava performanse bilo kakvim zahtjevima. Rezultat je maksimalna udobnost uz minimalni napor.
Preporučujemo SCALA2 za sljedeće primjene:
- Povišenje tlaka vode iz vodovoda
- Povišenje tlaka vode iz krovnog, prijelomnog ili podzemnog spremnika
- Opskrba vodom iz plitkih bunara (8m / 26,2ft)
- Navodnjavanje vrta
- Prijenos vode
Jednostavna instalacija sa SCALA2
Naše crpke su dizajnirane za jednostavnu instalaciju, tako da ćete začas biti spremni za sljedeći posao. SCALA2 se ugrađuje u 3 jednostavna koraka:
- Spojite cijevi: Ulazni i izlazni priključci mogu se podesiti za do 5 ° kako bi ugradnja bila još brža.
- Napunite crpku: Veliki čep za punjenje vam omogućuje brzo i lako punjenje vode.
- Uključite i pokrenite crpku: SCALA2 isporučuje tvornički tlak vode od 3 bara, bez obzira na ulazni tlak i broj otvorenih slavina.
Niste sigurni da je vaša instalacija ispravna? Uvijek možete potražiti Brzi vodič koji dolazi u kutiji zajedno s crpkom SCALA2.
Pogledajte videozapis kako biste saznali više o instaliranju SCALA2.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Pogledajte kako kupci imaju koristi od ovog proizvoda
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Pronađite odgovore na vaša pitanja o ovom proizvodu
Okupili smo često postavljana pitanja i njihove odgovore na jednom mjestu. Pogledajte najčešće postavljana pitanja u nastavku ili idite na Grundfos FAQ za potpuni popis odgovora na pitanja o našim proizvodima.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Servisna videa
Preuzmite BIM modele
Proizvodi i usluge
Grundfos nudi razne usluge koje su razvijene kako bi vam pomogli da najbolje vratite uloženo. Kontaktirajte nas kako biste saznali više.