Biološka obrada

Pregled

Pregled

Biološka obrada je najčešće korištena metoda za dodatnu obradu otpadnih voda za uklanjanje velike količine organske tvari i nutrijenata nakon mehaničke obrade i jedan je od najvećih i najskupljih elemenata postrojenja za obradu otpadnih voda.

Proces aktiviranog mulja koji je najčešći u biološkoj obradi koristi rast određenih flokula bakterija koje žive suspendirane u otpadnim vodama. Za stvaranje optimalnih uvjeta za bakterije, potrebno je određeno vrijeme zadržavanja otpadnoj vodi i mulju kako bi se odvili biološki procesi.

Tijekom biološke obrade, bakterije cirkuliraju između različitih zona procesa koje im pružaju određene životne uvjete. Različite zone koriste aerobne, anoksične i anaerobne uvjete koristeći različite biološke procese za uklanjanje organskih tvari i nutrijenata, kao što su dušik i fosfor.

Za cirkulaciju otpadnih voda između tih zona Grundfos SRP crpke recirkulacije održavaju pouzdano kretanje ogromnih protoka pri niskoj visini dizanja. Da bi se izbjeglo taloženje flokula bakterija Grundfos AFG aktivatori protoka nude optimalno, energetski učinkovito rješenje za miješanje u velikim spremnicima, stvarajući opsežni protok sa gotovo jednoličnom brzinom protoka i ograničenim rizikom od mrtvih zona.

Za aeraciju otpadnih voda tijekom biološke obrade Grundfos nudi fiksne sustave ili sustave na uvlačenje mjehurića difuzora za učinkovit prijenos kisika. Samousisni AeroJet je napravljen od nehrđajućeg čelika te je također dostupan za aeraciju otpadnih voda, koji obrađuje i miješanje i aeraciju.

Gdje model spremnika ne dopušta korištenje aktivatora protoka, Grundfos AMD i AMG miješalice nude robustan model sa materijalima otpornim na koroziju, jednostavnan servis i održavanje, i neometan rad u teškim uvjetima.

Recirkulacija mulja od sekundarnog klarifikatora do aerobnog spremnika je ključni proces procesa aktiviranog mulja. Ovo može pouzdano odraditi Grundfos asortiman SE/SL, S i KPL/KWM crpki, koje su posebno dizajnirane za dugotrajno korištenje i upravljanje protokom, i mogu se instalirati na suho ili kao potopljene. Mogu se dodati pogoni promjenjive brzine (Grundfos CUE), ovisno o određenoj strategiji regulacije u postrojenju za obradu.

Grundfos može isporučiti kompletne sustave dozirnih crpki za velike ili male volumene, temeljene na različitim tehnologijama. Ove crpke se mogu koristiti za prilagođavanje pH u spremniku procesa i za doziranje supstrata, na primjer, da bi se održavao rad ukljanjanja biološkog fosfora i denitrifikacije.

Sekundarna klarifikacija

Nakon biološke obrade, obrađena voda se mora odvojiti od aktiviranog mulja, što se obavlja u sekundarnim klarifikatorima. Aktivirani mulj je malo teži od vode i odvajanje se postiže ostavljajući flokule mulja da se stalože pomoću gravitacije, što je potpomognuto konstrukcijom klarifikatora kako bi se osigurale niske turbulencije i brzine.

Asortiman Grundfos SE/SL ili S crpki sa vortex impelerom može rukovati suhom tvari koncentracije do 5% za povratno dizanje mulja. Mogu se dodati pogoni promjenjive brzine (Grundfos CUE), ovisno o određenoj strategiji regulacije u postrojenju za obradu.

Većina staloženog mulja se zatim vraća u spremnik procesa da se koristi još jednom, a iznos jednak dnevnoj proizvodnji se diže na obradu mulja. Recirkulacija mulja osigurava da se postigne određena dob mulja što predstavlja njegovu sposobnost učinkovitog čišćenja otpadnih voda.

Mogu se dodati kemikalije i polielektroliti, da potaknu zgrušavanje i poboljšaju taloženje mulja. Grundfos može isporučiti kompletne dozirne crpne sustave za velike ili male volumene i na temelju različitih tehnologija za precipitaciju i flokulaciju i PLC-regulirane, potpuno automatske sustave za rukovanje pripremom i pouzdanim doziranjem organskih koagulanata ili polielektrolita.

Grundfos ima stručno znanje kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja rješenja za vaš spremnik procesa. Simulacije Računske Dinamike Fluida (CFD) se mogu koristiti za optimizaciju ukupnog hidrauličnog rješenja za aeraciju i miješanje. Grundfosovi ugovori o puštanju u pogon osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih dijelova.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Slučajevi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400