CIP

Pregled

Pregled

CIP/SIP

CIP (Cleaning In Place) i SIP (Sterilisation In Place) sustavi su idealni u industrijama gdje je higijena od iznimne važnosti i kontaminacija se mora izbjegavati pod svaku cijenu. Bez rastavljanja bilo opreme, spremnika, cijevi, vodovi procesa mogu biti učinkovito očišćeni, štedeći vrijeme i zauzvrat novac.

Grundfos CIP crpke, rade pri temperaturama sve do 180°C, izrađene su od nehrđajućeg čelika kako bi mogle izdržati agresivne deterdžente koji se nalaze u procesu čišćenja. Kako CIP sustav nikada nije u kontaktu sa stvarnim procesom - bilo da je hrana ili lijekovi - sanitarne crpke nisu potrebne. CIP crpke su, međutim, obično elektro-polirane kako bi bili sigurni da u unutrašnjosti nema ostataka. Precizne dozirne crpke mogu dodatno ubrzati CIP proces dodavanjem samo nužnog deterdženta, a time smanjuje ispiranje sustava.

U nešto zahtjevnijem SIP procesu, Grundfos višestupanjske crpke se koriste za napajanje kotla koji proizvodi paru koja uspješno čisti npr. boce na vrlo visokim temperaturama.







    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400