Protupožarna zaštita - zgradarstvo

Pregled

Grundfos protupožarni sustavi osiguravaju prvoklasnu sigurnost za klijente širom svijeta

Cjelokupni raspon protupožarnih rješenja

Grundfos dizajnira i isporučuje protupožarne sustave u rasponu od jednostavnih sustava crpki-"driver" do sustava visoko inovativnog inženjeringa i pakiranja u skladu sa gotovo svim relevantnim protupožarnim standardima.

Iskustvo i stručnost

U Grundfosu, ponosni smo što imamo najširi spektar protupožarnih odobrenja. Naše veliko iskustvo sa požarnim standardima, propisima i kodeksima se održava i razvija u našim nadležnim protupožarnim centrima širom svijeta.

Globalna prisutnost

Naša globalna prisutnost omogućuje nam da vas podržavamo cijelim putem od specifikacije do instalacije, obuke i održavanja. Pružamo prvoklasne sustave i alate koje trebate za svoj posao što je brže i jednostavnije moguće.


Izvan standardnih proizvoda

U Grundfosu, uvijek smo kompleksan projekt smatrali velikim izazovom. To je razlog zašto nudimo potpuno prilagođena rješenja koja odgovaraju zahtjevima čak i najsloženijih zadataka.

Prošireni program brze isporuke

Naš program brze isporuke sadrži više od električno ili dizel pogonjenih "End Suction" i horizontalnih "Split Case" crpki. Također isporučujemo: Redne protupožarne crpke * Vertikalne turbinske crpke (za primjene mokre jame ili primjene gdje pozitivni ulazni tlak nije dostupan).

Modularni sustavi

Grundfos dizajnira i izrađuje prilagođene sustave koji zadovoljavaju vaše specifične potrebe. Mi montiramo protupožarnu crpku, "driver", regulator i cjevovod sa kompletno međusobno povezanim ožičenjem na opću bazu ili modularni temeljni okvir za završnu montažu na mjestu.

Pakirani / kontejnerski sustavi

Sa Grundfos zatvorenim sustavima, vrijeme od instalacije do rada je minimalno. Naši zatvoreni sustavi obično su izrađeni kao integrirana crpka i centar regulacije sa:

  • Dizel motor
  • Svi potrebni kontroleri
  • Kućni cjevovod
  • Priključci
  • Međusobno povezano ožičenje
  • Kompletna instalacija koja zadovoljava zahtjeve UL, FM, NFPA 13 i NFPA 20

Brošure zaštite od požara

U ovom poglavlju možete preuzeti brošuru CBS Sustava zaštite od požara.

Preuzmite brošuru CBS Sustava zaštite od požara

Cjelokupna stručnost

PROTUPOŽARNE CRPKE ZA VdS, CNBOP, OKF I PAVUS

Grundfos sustavi zaštite od požara


Telefon: + 385 1 6595 400

Telefon: + 385 1 6595 400

Kako bi ste ocijenili snalaženje na našoj stranici?



Dodatni komentari

Email