Crpke za grijanje

Pregled

Pregled

Predvodnik u obnovljivoj energiji
Grundfos je predvodnik u hidrauličnim rješenjima korištenim u obnovljivim i održivim sustavima crpki za grijanje. Mi vam pomažemo u razvoju i optimizaciji učinkovitih toplinskih crpki koje smanjuju utjecaj na okoliš dijeleći našu stručnost i usko surađujući s vama kroz procese dizajniranja i proizvodnje.

Štedite energiju, štedite novac
Naši proizvodi su optimizirani za rad toplinskih crpki kako bi se zadovoljile potrebe visokih performansi i niske potrošnje energije. To znači da možete smanjiti godišnju potrošnju energije svojih crpki, čime Vaši kupci štede i energiju i novac. Također, opsežno testiranje proizvoda u stvarnim uvjetima crpki jasno potvrđuje da je Grundfos tehnologija za crpke najbolje što se može naći.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Rješenja

Dodavanje vrijednosti sa Grundfos tehnologijom

Komercijalna perspektiva

  • Stručnost i razvojna podrška
  • Pažnja je na inovativnim, energetski učinkovitim, i održivim rješenjima
  • Širok portfelj proizvoda za toplinske crpke
  • Standardne i prilagođene crpke i hidraulični sustavi
  • Energetski učinkovite crpke optimizirane za primjene crpki za grijanje (topla i hladna voda)
  • Dugovječnost u ekstremnim uvjetima

Tehnička perspektiva

  • Ušteda energije do 70% u usporedbi sa konvencionalnim crpkama
  • Visoke performanse i visoka pouzdanost u svim uvjetima
  • Ispitano pod simuliranim geotermalnim uvjetima i u stvarnim primjenama toplinskih crpki glede medija, temperature, učestalosti pokretanja/zaustavljanja, itd.
  • Dugotrajni materijali otporni na koroziju
  • Prikladni za dizanje voda-glikol medija i drugih posebnih medija
  • Dodatne funkcije kao što su odzračivanje, preklopni ventil, ili naizmjenični spojevi

Idite na HVAC OEM centar

Uvid
Novosti
Kontakt
Prodajno poduzeće

Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400