Kotlovi tople vode

Pregled

Pregled

Kotlovi tople vode

Grundfos jednostupanjske i višestupanjske crpke za kotlove tople vode su dostupne za temperature do 140°C. Sve crpke mogu biti isporučene s motorima sa zidnim ili integriranim frekvencijskim pretvaračem (do 22 kW), osiguravajući konstantan tlak i temperaturu u sustavu. Ako kotao zahtijeva skretnicu kako bi se izbjegao termički stres, nudimo visoko pouzdana rješenja crpki koja će održavati konstantnu temperaturu u kotlu.

Važne napomene

  • S obzirom da su primjene skretnice kotla često izložene vrlo visokim temperaturama okoline i tekućine nužno je pažljivo dizajnirati crpku za ovo zahtjevno okruženje.
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400