In Situ Izluživanje

Pregled

Pregled

In-situ izluživanje ili rudarenje otopinama je proces prikupljanja minerala poput bakra i urana kroz bušotine izbušene u formaciji, bez potrebe za konvencionalnim rudarstvom. Grundfos može isporučiti potopne i "end-suction" crpke koje osiguravaju učinkovito dizanje pustih ili bogatih otopina u formaciji i natrag do postrojenja obrade minerala.

Izlužene otopine variraju prema depozitu ruda, od svježe vode za depozite soli do kiselih otopina za bakar i kiselinu ili natrijev bikarbonat izluževine za uran. Ovo stavlja teške zahtjeve na konstrukciju crpke i Grundfos nudi prilagođene crpke za in-situ izluživanje. Asortimani crpki su dostupni i izrađeni od plemenitog čelika ili, u nekim slučajevima, titana, i sa magnetskim pogonom ili raznim vrstama rješenja brtve vratila. Grundfos crpno rješenje može raditi sa vrlo niskim pH razinama i sumpornom kiselinom pri niskim koncentracijama ili visokim koncentracijama iznad 90%.

Naš kompletan asortiman dozirnih crpnih sustava su za velike ili male volumene i na temelju različitih tehnologija, a Grundfos također može isporučiti elektroničku i elektrokemijsku dodatnu opremu za potpunu regulaciju kao i PLC-regulaciju, potpuno automatske sustave za suhu pripremu materijala i pouzdano doziranje.

Uz moguće velike fluktuacije u potražnji za performansama i instaliranjem više crpki, pogon promjenjive frekvencije će izjednačiti hidraulično opterećenje na bunarima, automatski podešavajući brzinu crpke na zahtjev. To osigurava optimalnu isporuku bogatih otopina do formacije.

Grundfos motorska zaštita je razvijena za crpke a ne samo za motor, a korištena zajedno sa Modulom sučelja osigurava namjensku regulaciju razine odvodnjavanja koja pruža veću zaštitu, jer se osim električnih uvjeta mjere i drugi parametri u motoru. To omogućuje vremenske rutine zaustavljanja/pokretanja koje ne oštećuju crpku ili motor i pomažu izbjegavati nagle gubitke.

Grundfos crpna rješenja omogućuju maksimalno korištenje reciklirane procesne vode, smanjujući potrošnju sirove vode i smanjujući ispust obrađene vode. Ovo smanjuje utjecaj rada na lokalni okoliš, što je jedan od najvažnijih ciljeva današnje moderne rudarske industrije.

Točan odabir materijala je najvažniji način prevencije korozije, produžujući vijek trajanja crpnih sustava. Grundfos može pružiti stručno znanje kako bi zadovoljili vaše ciljane karakteristike, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnog rješenja. Nadalje, Grundfos kroji ugovore o puštanju u pogon i ugovore o servisiranju prema vašim zahtjevima, i također se mogu dogovoriti kompleti rezervnih dijelova i preporučeni rezervni dijelovi na licu mjesta.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400