Prijem mlijeka

Pregled

Pregled

Prijem mlijeka

Asortiman Grundfos sanitarnih crpki je idealan u primjenama prijema mlijeka gdje je važno učinkovito prenijeti mlijeko iz jednog spremnika u sljedeći - ili od cisterne za mlijeku u mljekaru.

U velikoj većini mljekara mlijeko se prenosi iz cisterne za mlijeko u spremnike koristeći jednostupanjsku centrifugalnu crpku. Ako je potreban viši tlak, dostupna je višestupanjska crpka. Kako bi se u potpunosti ispraznila cisterna za mlijeko, jednostupanjska samousisna crpka, sama stvarajući vakum, može biti isporučena.

Čišćenje: Sve Grundfos sanitarne crpke su CIP-kompatibilne, dopuštajući učinkovito čišćenje cijevi, spremnika i linija procesa bez rastavljanja opreme. CIP-sustav se također može primijeniti i na cisternama za mlijeko kako bi se omogućilo jednostavno i 100% pouzdano čišćenje unutrašnjosti spremnika. Svaki CIP-sustav prati jednostupanjska samousisna crpka, koja učinkovito otklanjanja i posljednje kapi deterdženta u spremnicima i cijevima.

Važne napomene

  • Grundfos sanitarne crpke imaju EHEDG certifikat. Određeni modeli također imaju i 3A certifikat.
  • Odaberite SiC/SiC mehaničke brtve vratila ako oksidirajuća dezinfekcijska sredstva oslobađaju bakterije.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400