Mlijeko u prahu

Pregled

Pregled

Mlijeko u prahu

Kada je riječ o proizvodnji mlijeka u prahu, asortiman Grundfos sanitarnih crpki nudi odlična rješenja za svaki korak procesa. Od prijema mlijeka do pakiranja, rukovanje se provodi s velikom preciznošću i pažnjom, osiguravajući da je vaš konačni proizvod visoke kvalitete.

Prijem mlijeka: U velikoj većini mljekara mlijeko se prenosi iz cisterne za mlijeko u spremnike koristeći jednostupanjsku centrifugalnu crpku. Ako je potreban viši tlak, dostupna je višestupanjska crpka. Kako bi se u potpunosti ispraznila cisterna za mlijeko, jednostupanjska samousisna crpka, sama stvarajući vakum, može biti isporučena.

Obrada mlijeka: Tijekom procesa obrade jednostupanjske centrifugalne crpke prenose mlijeko iz jednog spremnika u drugi, a na kraju "end-suction" crpka omogućuje brzo zagrijavanje mlijeka kako bi se ubile sve bakterije - i jednako brz proces hlađenja. Brza pasterizacija je ključna kako bi se zaštitio okus mlijeka.

Proces: U proizvodnji mlijeka u prahu sve je u produljenju roka uporabe. Mlijeko je pasterizirano pomoću jednostupanjskih centrifugalnih crpki i potom se prenosi do zatvorenih spremnika gdje se odvija proces isparavanja. Grundfos višestupanjske centrifugalne crpke su dizajnirane za stvaranje visokog tlaka, osiguravajući da mlijeko ispari do suhoće. Kroz cijeli proces isparavanja sve viskoznijom tekućininom rukuje "lobe" crpka.

Važne napomene

  • Sve Grundfos sanitarne crpke imaju EHEDG certifikat. Određeni modeli također imaju i 3A certifikat.
  • Odaberite SiC/SiC mehaničke brtve vratila, ako bi oksidirajuće dezinfekcijsko sredstvo potencijalno moglo izazvati koroziju.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400