Povišenje tlaka - zgradarstvo

Pregled

Pregled

Napredni sustavi za povišenje tlaka

Naši najnapredniji set za povišenje tlaka ima softver optimiziran za primjenu. Ovdje možete pronaći funkcije kao što je funkcija proporcionalnog tlaka koja se koristi za nadoknadu gubitka trenja u velikim mrežama cijevi. Možete također dobiti funkciju laganog stvaranja tlaka, što je idealno za instalacije sa nestabilnom opskrbom električne energije.

Regulacija i komunikacija

Spajanjem Hydro MPC sa računalom putem sustava sabirnice omogućuje vam daljinski nadzor i regulaciju sustava za povišenje tlaka. To olakšava nadzor performansi i optimizira postavke sustava gdje god se nalazili. Hydro MPC set za povišenje tlaka je kompatibilan sa svim većim komunikacijskim sustavima.

Učinkovitost ključ u ruke

Sve Grundfos sustave za povišenje tlaka obilježavaju vrhunske EI2 crpke kao standard, što jamči visoku učinkovitost i iznimno nisku razinu buke. Nadalje, naši sustavi su proizvodi ključ u ruke - bilo koji sustav je spreman raditi čim ga instalater spoji na vodu i struju.

Higijena crpke

Grundfos vodi u higijenski dizajniranim sustavima za povišenje tlaka. Grundfos cjevovodi od nehrđajućeg čelika štite od korozije sve površine, priključci i uglovi su potpuno glatki, zaobljeni i bez pukotina. To sprječava mrtve kutove te pruža najbolje moguće uvjete za regulaciju higijene crpnog sustava.


    Facebook Twitter LinkedIn
Slučajevi
Product Guide
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400