Obrađena hrana

Pregled

Pregled

Obrađena hrana

Bilo da je voda ili visoko viskozni mediji kojima se treba rukovati u procesu miješanja Grundfos lako zadovoljava zahtjeve. Jednostupanjske centrifugalne crpke dovode vodu do spremnika za miješanje, dok sanitarna "lobe" crpka lagano obrađuje viskozniji medij s kojim se susreće u proizvodnji obrađene hrane kako bi se očuvala karakteristična tekstura. Ako je doziranje potrebno, "lobe" crpka je to u stanju odraditi u sanitarnim procesima. U nesanitarnim procesima, odvojene dozirne crpke su dostupne za precizno doziranje npr. salamure i prehrambenih sastojaka.

Jednom kada je smjesa spremna za kuhanje, regulacija temperature postaje sve važnija. Grundfos redne centrifugalne crpke su idealne za kontrolu procesa hlađenja i grijanja, pazeći da se masa učinkovito grije do svoje specifične razine i potom ohladi, prije nego što krene uzduž stanice za punjenje. Ako je pasterizacija dio procesa, sanitarne crpke od nehrđajućeg čelika dostupne su u skladu sa visokim higijenskim zahtjevima.

Sve Grundfos sanitarne crpke su CIP-kompatibilne, dopuštajući učinkovito čišćenje spremnika, cijevi i linija procesa bez rastavljanja opreme. Na taj način se proizvodna linija brzo priprema za sljedeću seriju, značajno smanjujući vrijeme zastoja.

Ako je optimizacija procesa pakiranja važna, Grundfos nudi napredna E-rješenja koja će automatski prilagoditi brzinu crpki na proizvodnoj liniji prema brzini procesa pakiranja.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400