Rukovanje otpadnim vodama

Pregled

Pregled

Za rudarske primjene, obrada otpadnih voda je proces uklanjanja onečišćenja iz vode koja se ispušta iz rudarskih operacija i obrade minerala, kao i iz prostorija i površinskog istjecanja. Obrada otpadnih voda obično koristi mehaničke, biološke i kemijske procese za uklanjanje tih onečišćenja.

Grundfos može isporučiti cijeli niz komponenti za prijevoz, rukovanje i čišćenje uskladištene otpadne vode i mulja, i za mehaničke, biološke i kemijske procese otpadnih voda. Osim toga, rješenja za potpuni nadzor, regulaciju i daljinsko upravljanje su dostupni po potrebi.

Proces obrade otpadnih voda varira od jednostavnih spremnika, oslanjajući se isključivo na sedimentaciju, do rafiniranih procesa obrade sa biološkom obradom kakvu danas poznajemo. Obrada procesne vode za ponovni proces izluživanja, na primjer, također je vrlo važna aktivnost, značajno smanjujući potrebu za opskrbom sirovom vodom.

Grundfosov asortiman moćnih crpki za otpadne vode je dizajniran za rukovanje odvodnjom otpadnih voda i kanalizacije od rudarskih operacija i obrade minerala, kao i iz rudarskog grada. Sa učinkovitim jednokanalnim ili SuperVortex impelerima, Grundfos asortiman SE crpki od materijala otpornih na koroziju osigurava slobodan prolaz velikih čvrsth tvari, uvelike smanjujući rizik od začepljenja.

Grundfos miješalice i aktivatori protoka nude optimalno, energetski učinkovito rješenje za miješanje u spremnicima različitih veličina, stvarajući opsežni protok sa gotovo jednoličnom brzinom protoka i ograničenim rizikom od mrtvih zona. Ovi proizvodi nude robustan model sa materijalima otpornim na koroziju, jednostavnan servis i održavanje, i neometan rad u teškim uvjetima.

Naš kompletan asortiman dozirnih crpnih sustava su za velike ili male volumene i na temelju različitih tehnologija, a Grundfos također može isporučiti elektroničku i elektrokemijsku dodatnu opremu za potpunu regulaciju kao i PLC-regulaciju, potpuno automatske sustave za suhu pripremu materijala i pouzdano doziranje.

Točan odabir materijala je najvažniji način prevencije korozije, produžujući vijek trajanja crpnih sustava. Grundfos može pružiti stručno razradu kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnog rješenja. Nadalje, Grundfos kroji ugovore o puštanju u pogon i ugovore o servisiranju prema vašim zahtjevima, i također se mogu dogovoriti kompleti rezervnih dijelova i preporučeni rezervni dijelovi na licu mjesta.


    Facebook Twitter LinkedIn
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400