Obrada vode

Pregled

Pregled

Grundfos ima dugogodišnje iskustvo s opskrbom vode i obradom vode. Obrada vode opisuje procese koji se koriste za stvaranje vode koja je prihvatljivija željenoj krajnjoj uporabi, i za rudarske operacije i obrade minerala, Grundfos može isporučiti cjelovita rješenja za obradu vode prilagođena primjeni, od jednostavnog filtriranja procesne vode do strogih standarda kvalitete za opskrbu vodom rudarskog grada.

Grundfos može isporučiti crpna rješenja za separaciju čvrstih tvari pomoću mehaničke obrade poput taloženja i filtracije, dozirna rješenja za kemijske obrade poput dezinfekcije i koagulacije, i nekemijskih obrada kao što je UV obrada.

Grundfos crpni sustavi u rasponu od potopnih do "end-suction" crpki kao i naše vrlo uspješne vertikalne višestupanjske centrifugalne crpke (CR). Naš kompletan asortiman dozirnih crpnih sustava su za velike ili male volumene i na temelju različitih tehnologija, a Grundfos također može isporučiti elektroničku i elektrokemijsku dodatnu opremu za potpunu regulaciju kao i PLC-regulaciju, potpuno automatske sustave za suhu pripremu materijala i pouzdano doziranje.

Točan odabir materijala je najvažniji način prevencije korozije, produžujući vijek trajanja crpnih sustava. Grundfos može pružiti stručno razradu kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnog rješenja. Nadalje, Grundfos kroji ugovore o puštanju u pogon i ugovore o servisiranju prema vašim zahtjevima, i također se mogu dogovoriti kompleti rezervnih dijelova i preporučeni rezervni dijelovi na licu mjesta.

Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400