Poljoprivredni unos vode

Pregled

Pregled

Navodnjavanje počinje sa izvorom vode za usjev iz podzemnih ili površinskih voda iz kanala ili skladišnog bazena. Crpke koje se koriste na unosu vode trebaju zadovoljiti promjenjive uvjete iznad i ispod tla, koji imaju učinak na tlak i protok koji su potrebni iz dana u dan i iz sezone u sezonu.

Crpni sustav mora biti u mogućnosti isporučiti pravu količinu tlaka i protoka na mlaznici. Tradicionalno, voda je distribuirana od izvora vode pri niskom ili konstantnom tlaku crpkama koje rade jednoličnom brzinom, gdje je jednostavno rješenje predimenzioniranje crpke. Međutim, to je rasipanje - energije, vode, i ulaganja poljoprivrednika.

Grundfos može isporučiti crpke promjenjive brzine koje su se u mogućnosti prilagoditi svoju visinu dizanja i protok kako bi se kompenzirale promjene u razinama vode, smanjujući račune energije. Ako je filtracija potrebna na unosu vode, inteligentne regulacije crpke se osigurava da se na mlaznici tijekom vremena ne dogodi smanjenje tlaka.

Posvećen modernom poljoprivrednom navodnjavanju

Grundfos može isporučiti crpna rješenja za navodnjavanje koja smanjuju troškove energije, čuva resurse vode, i održava produktivnost na vrhuncu. Naša crpna stručnost i tehnologija osiguravaju jednoličnu pokrivenost unatoč promjenjivim uvjetima. Grundfos nudi industrijski najširu liniju crpnih sustava za navodnjavanje. Naši crpni sustavi su učinkoviti, ispitani na pouzdanost i dizajnirani za neprimjetan rad sa modernim poljoprivrednim operacijama.

Bez obzira koliko je velika ili mala primjena, Grundfos može isporučiti potrebni tlak i protok za moderno poljoprivredno navodnjavanje. Crpke promjenjive brzine i jednostavno integrirani regulatori automatski reagiraju na promjene uvjeta i zahtjeva kako bi održao troškove rada niskima. Svaka komponenta u sustavu je unaprijed projektirana da radi neprimjetno sa sljedećom.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Povezane primjene
Moderni crpni sustavi

Moderni crpni sustavi za moderno poljoprivredno navodnjavanje

Moderno poljoprivredno navodnjavanje je složeno međudjelovanje održive potrošnje energije i korištenja vode, tržišnih uvjeta, i primjene iskustva i znanja kako bi se osigurao najbolji dizajn za primjene navodnjavanja. Razumijevanje prošlih praksa, današnji problemi vode i energije i razvoj crpne tehnologije zajedno doprinose izgradnji crpnog sustava koji najbolje opslužuje potrebe moderne poljoprivrede.

Izazovi u poljoprivredi zahtijevaju nove tehnike za povećanje produktivnosti. Poljoprivredno tržište se ubrzano mijenja, a današnji se poljoprivrednici ne mogu osloniti na tehnologiju i prakse iz prošlosti.
Da bi se produktivnost održala visokom i da bi se ostao konkurentan na tržištu poljoprivrednih proizvoda, poljoprivrednici se trebaju sve više fokusirati na profitabilnost, što uključuje optimizaciju energije i bolje korištenje vodnih resursa. I ovdje crpni sustavi igraju ključnu ulogu

Što je navodnjavanje?
Jednostavno rečeno, navodnjavanje je umjetna primjena vode na korijenje biljaka, s ciljem pomaganja u uzgoju poljoprivrednih kultura. Gnojiva i kemikalije se mogu dodati u sustav navodnjavanja, i navodnjavanje također ima ulogu u zaštiti od smrzavanja.

Uspješna poljoprivreda ovisi o poljoprivrednicima koji imaju dovoljan pristup vodi. Gledajući unatrag do sredine prošlog stoljeća, zajedničko shvaćanje je bilo da je voda beskonačan resurs. Danas, svjesni smo da je voda resurs kojim treba upravljati. To nije samo pitanje prehranjivanja više usta, ljudi danas troše više kalorija i jedu više mesa, a to zahtijeva više vode za proizvodnju hrane.

Potrošnja energije je također problem modernog poljoprivrednika. Energija za crpke za navodnjavanje je sada jedan od najvećih pojedinačnih troškova pokretača za poljoprivrednike, i još mnogi nisu svjesni koliko velika potencijalna ušteda može biti iz učinkovitijeg korištenja energije.

Moderna poljoprivreda zahtijeva rješenja za navodnjavanje koja optimiziraju jednoličnost navodnjavanja, smanjuju troškove energije, čuvaju resurse vode, i zadržavaju produktivnost na vrhuncu. Poljoprivredno tržište se mijenja, a te promjene zahtijevaju veći fokus na primjeni znanja, iskustva i ukupna rješenja za navodnjavanje integrirajući sve komponente.

Što uzeti u obzir prilikom dobivanja vode do usjeva
Navodnjavanje počinje sa izvorom vode za usjev iz podzemnih ili površinskih voda iz kanala ili skladišnog bazena. Sljedeći korak je obrada voda, ako je to potrebno, a možda i dodavanje gnojiva i kemikalija. Na kraju, voda se dostavlja do usjeva pomoću različitih tehnika, kao što je poplavljivanje, navodnjavanje prskalicama ili primjene kapanja/mikro raspršivanja.

Mehanički sustavi prskanja, kao što je okretno navodnjavanje, su učinkoviti za pokrivanje velikih područja. Takvi sustavi su obično priključeni na crpku koja može osigurati potrebnu količinu vode i tlaka - i više od toga, za svaki slučaj. Ventil će obično odraditi višak protoka i tlaka.

Navodnjavanje kapanjem i mikro raspršivanjem su za niskotlačne primjene, tamo gdje postoji zahtjev za smanjenjem potencijalnog isparavanja i otjecanja koliko je god to moguće. Održavanje konstantnog tlaka je od vitalnog značaja za osiguravanje jednolike primjene duž svake zone u sustavu, i to može biti energetski najučinkovitiji način navodnjavanja, ako se ispravno upravlja. Da bi se to postiglo potrebno je da sustav može nadoknaditi varijacije u protoku kako bi se osigurao konstantan tlak, kako se zone uključuju i isključuju.

Grundfos Hydro MPC uređaj za povišenje tlaka opremljen sa Grundfos CRE - crpke regulirane pogonom promjenjive brzina - je u stanju prilagoditi se promjenjivim uvjetima i osigurati stalan tlak.

Tradicionalni pristupi i crpna rješenja
Izvlačenje podzemne vode je obično uključivalo potopne ili vertikalne crpke sa turbinom koje su u stanju donijeti vodu na površinu. Za unos površinske vode, centrifugalne crpke u različitim konfiguracijama, "split case" i "end-suction" crpke su bile tradicionalna rješenja.

Ove crpke su potrebne kako bi se zadovoljili promjenjivi uvjeti iznad i ispod tla, koji imaju učinak na tlak i protok koji su potrebni iz dana u dan i iz sezone u sezonu. Crpni sustav mora biti u mogućnosti isporučiti pravu količinu tlaka i protoka na mlaznici. Jednostavno rješenje je predimenzioniranje crpke, tako da je crpka u mogućnosti odraditi najgori mogući scenarij. Međutim, rezultat je da crpka gotovo nikad neće raditi na svojoj optimalnoj radnoj točki. Proizvoditi će prevelik tlak i trošiti previše energije, koja se ni na koji način ne koristi produktivno.

Tradicionalno, voda je distribuirana od izvora vode - ili podzemna voda ili površinska voda iz kanala ili skladišnog bazena - pri niskom ili konstantnom tlaku crpkama koje rade jednoličnom brzinom. Dostava do usjeva je bila iz mlaznica, gdje je fokus bio na pokrivenosti površine, bez stavljanja previše pozornosti na otjecanje, isparavanje i nošenje vjetrom. Nadziranje vlage tla kako bi se osiguralo ravnomjerno širenje preko područja navodnjava je relativno nova disciplina.

Međutim, upravljanje tlakom je odavno problem, i tijekom godina, ventili za smanjenje tlaka su se obično koristili za smanjenje tlaka u sustavu. Međutim, ventili su skupi za instalaciju i zahtijevaju česte servise i zamjenu, a njihov rad troši puno energije.

Ako zamislimo da je moderan poljoprivredni sustav navodnjavanja auto i crpka je motor, ima li smisla voziti svoj automobil stalno punim gasom i regulirati brzinu sa kočnicama? To je vrlo čest pristup crpkama za navodnjavanje.

Ako je navedeno da crpka konstantno radi na najvišoj razini - na primjer kada dođe kutnog dijela - energija je izgubljena. Promjenjivi zahtjevi za optimalno korištenje energije na pivot primjeni lako se mogu ispuniti pomoću crpke promjenjive brzine. Ovo nudi znatne uštede na energiji zadržavajući tlak.

Ispunjavanje izazova moderne poljoprivrede
Kompletni crpni sustavi umjesto velikih, izoliranih crpki su put prema naprijed. Na primjer, skupo i dugotrajno korištenje ventila za smanjenje tlaka kako bi se održao konstanti tlak može se eliminirati ulaganjem u regulatore crpke za učinkovito upravljanje tlakom. To dugoročno smanjuje troškove, također i servise, i smanjuje potrošnju energije.

Isto se može reći i za korištenje ventila u navodnjavanju prskalicama. Puno bolji pristup bi bio orištenje crpke promjenjive brzine i senzor tlaka na pivotu, koji automatski podešava performanse crpke usklađujući zahtjeve pivota. To osigurava veću jednolikost navodnjavanja, i održava troškove energije niskima. Regulator crpke nudi dodatnu prednost zaštite crpke od rada na suho ili nepravilnosti napajanja, produžujući vijek trajanja crpke.

Rast i pad razine vode ispod tla i za površinsku vodu u suštini mijenja specifikacije za crpni sustav, jer ove promjene mijenjaju visinu dizanja. Crpka sa jednom brzinom dimenzionirana za podizanje od najniže razine vode će trošiti energiju kada je razina visoka. Crpka promjenjive brzine je s druge strane u mogućnosti prilagoditi svoju visinu dizanja i protok kako bi kompenzirala promjene u razini vode, smanjujući račune energije.

Raspon primjena crpke u poljoprivredom navodnjavanju je velik i raznolik. Ključ uspjeha je u korištenju inteligentnih regulacija crpke koje su dizajnirane za predmetnu primjenu.

Dizajniranje modernog sustava za navodnjavanje
Trebamo razmišljati kroz određene primjene navodnjavanja na nove načine, a posebno moramo misliti na dizajn sustava za navodnjavanje u primjeni. Crpke moraju biti znatno više integrirane s ostatkom sustava navodnjavanja. To znači da crpka mora biti dizajnirana tako odgovara ostatku opreme za navodnjavanje, ili oprema za navodnjavanje mora biti dizajnirana kako bi odgovarala crpki.

Trenutni pristup jednostavnog instaliranja crpke sposobne uvijek isporučivati više nego dovoljno vode završava rasipanjem novca i energije. Vratimo se na našoj metafori crpke kao motora: Kupnjom predimenzioniranog motora za naknadno postavljanje u vaš automobil će završiti kao skupi posao i ne nudi nikakvo jamstvo za udobnu ili, i u smislu potrošnje goriva, učinkovitu vožnju!

Razmislite o ovome u sustavu navodnjavanja, gdje crpka mora učiniti više nego jednostavno isporučiti vodu cijevima kako bi bila učinkovita. Na primjer, dodavanjem pogona promjenjive brzine poboljšava se učinkovitost izvlačenja podzemne vode kod izravnog dizanja u sustav navodnjavanja. Unos i distribucija površinske vode se može poboljšati pomoću sustava za povišenje tlaka sa više crpki, i kroz "board", sustavi nadzora i regulacije dodatno štite pouzdan protok vode kroz zaštitu crpke od rada na suho, kvara motora ili nepravilnosti napajanja.

Svi ovi elementi moraju biti u potpunosti integrirani u dizajn kako bi pružili prednosti koje moderan crpni sustav navodnjavanja može ponuditi poljoprivredniku. Održavanje ispravnog tlaka i protoka u cijevima i na mlaznici znači više vode po kWh i uštede na energiji, koja je jedna od najviših troškovnih stavki u poljoprivredi.

Ranije smo raspravljali o važnosti održavanja konstantnog tlaka u sustavu pivot navodnjavanja. To postaje vrlo važno ako je pivot opremljen pištoljem na kraju, a možda čak kutni dijelom. Čim se dosegne pištolj na kraju ili kutni dio, tlak u glavnom vodu pivota će pasti, a to će utjecati na jednolikost navodnjavanja.

Rješenje je zamijeniti glavnu crpku pivota sa crpkom promjenjive brzine, koja će odmah reagirati na pad tlaka pri dolasku do pištolja na kraju ili kutnog dijela. U takvoj konfiguraciji moguće je zadržati isti tlak na svim prskalicama, a time i iznimno visoka jednolikost.

Moderan crpni sustav nije samo u crpkama. Pogoni promjenjive brzine, inteligentna regulacija pa čak i daljinsko upravljanje zahtijevaju integraciju svih komponenti u sustav navodnjavanja.

Budućnost: cjelovita rješenja, prilagođena primjeni
Opisani razvoj pokazuje potrebu za pažljivim razmatranjem cjelokupnog sustava za navodnjavanje i integracije svake komponente, prilagođeno primjeni. To zahtijeva iskustvo i znanje, i sposobnost praćenja vode od izvora do usjeva - od unosa vode, preko obrade vode i distribucije do primjene navodnjavanja, sve putem pažljivo nadzirano i regulirano.

Moderna poljoprivreda zahtijeva šire razumijevanje integracije komponenti, a sustav mora osigurati poljoprivredniku mogućnost odgovora na pitanja potrošnje energije i opskrbe vodom, posebno izolirajući područja gdje se uštede mogu napraviti, generirajući povećanu dobit po hektaru.

Ovo nije vježba koja se može obaviti u izolaciji; svi relevantni lokalni uvjeti trebaju se dodati u jednadžbu, kao što su uvjeti tla, usjev, topografija, i vremenski uzorci. Regulacija crpke uključujući nadzor i inteligentno upravljanje je tada put prema naprijed.

Uštede energije su tu da se naprave - i značajne su. Dodatna korist za poljoprivrednika je, osim u nižim operativnim troškovima, da se voda isporučuje sa većom preciznošću do usjeva, što rezultira boljom žetvom, povećanom profitabilnšću, i boljim upravljanjem vodom, osiguravajući održivu poljoprivredu u budućnosti.

Kontakt
Prodajne tvrtke

Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400