Pronađite točno ono što tražite u ovom popisu proizvoda.
Optočne crpke
ALPHA su visoko učinkoviti cirkulatori varijabilne brzine dizajnirani za grijanje, klimatizaciju i sustave kućne tople vode. Crpke su jednostavne, ...
ALPHA čitač je mobilni proizvod za hidrauličko balansiranje radijatora u kombinaciji s ALPHA2 i pametnim telefonom putem Bluetooth-a s aplikacijom ...
Crpke za podzemne otpadne vode
Odvodnja, crpke za tekući otpad i kućnu kanalizaciju
Inkapsulirane crpke
Moduli za povišenje tlaka
Horizontalne višestupanjske crpke
Komunikacijska sučelja
Višestupanjska crpka sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom
CM, CME su pouzdane, tihe i kompaktne vodoravne "end-suction" crpke. Modularna izvedba crpke olakšava izradu prilagođenih rješenja. Crpke su dostup...
Booster set
CMB, CMBE su kompaktni uređaji za povišenje tlaka dizajnirani za opskrbu vodom u kućnim i lakim komercijalnim primjenama. Modularna izvedba crpke o...
CM/CME su pouzdane, tihe i kompaktne horizontalne crpke sa stražnjim usisom. Modularni dizajn crpke olakšava stvaranje rješenja prilagođenih korisn...
COMFORT su energetski učinkovite crpke za recirkulaciju tople vode dizajnirane za kuće za jednu i dvije obitelji. Crpke su pogodne za pitku vodu zb...
CONLIFT1 su crpke za uklanjanje kondenzata pogodne za dizanje kondenzata prikupljenog ispod razine kanalizacije ili koji ne može otići u kanalizaci...
Complete Control solutions, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Upravljački uređaj crpke je sustav dizajniran za vodovodne komunalne primjene. Kompletna zaštita za jednu crpku.
Pump controller designed for control and monitoring of up to six pumps in parallel.
Serijske višestupanjske crpke
Vertikalne, višestupanjske centrifugalne crpke sa usisnim i ispusnim otvorima na istoj razini.
Okomite višestupanjske crpke s MGE motorom
Vertikalne višestupanjske crpke s Renewable MGEFlex motorom
Grundfos prefabricirane crpne stanice su dizajnirane za sakupljanje i crpljenje drenažnih voda, kišnice ili otpadnih voda. Dimenzionirajte i konfig...
Pribor
Designed for monitoring and control of SQFlex submersible pumps in solar applications.
Control units designed for level control, monitoring and protection of waste water and bore hole applications. For integration in to cabinets.
Designed for monitoring and control of SQE submersible pumps e.g. for constant pressure applications.
CUE is a complete range of external frequency converters designed for speed control of a wide range of Grundfos pumps.
Membranske crpke
Paleta Grundfos mehaničkih crpki niz je izuzetno jakih crpki za primjene koje zahtijevaju pouzdano doziranje i mogućnosti visokog tlaka. Mehaničke ...
Digitalne crpke za visoko precizno doziranje kemikalija, omogućuju naprednu kontrolu procesa i integraciju s upravljanjem sustavom.
Drenažne crpke
DPI are a differential pressure industrial sensor family designed to be robust, accurate and reliable. They use our Silicoat® coating to be in dire...
Potopni motori
Standardni motori
Crpke za odvodnjavanje
The E-Box device enables our digital dosing pumps SMART Digital S up to 30l/h to communicate with a wired transmission to a various range of fieldb...
Crpke za tekući otpad
Besplatna, neobvezujuća analiza vaših trenutnih performansi crpke koja će vam pomoći da pronađete potencijalne uštede energije u svojim crpkama.
New products
Grundfos Connect je plug & play sustav temeljen na internetu, koji vam daje učinkovitu i isplativu alternativu skupljim SCADA sustavima.
Grundfos daljinsko upravljanje je sustav za nadzor, regulaciju i javljanje baziran na internetu/GPRS-u. Pruža jednostavan pristup podacima i alarmi...
Grundfos Pump Audit je savjetodavni servis koji će Vam u nekoliko koraka pružiti činjenice o učinkovitosti vašeg crpnog procesa.
The Hydro EN pump set is designed in compliance to EN 12845 standard for operation with clean fresh water in automatic sprinkler systems, hydrant n...
Uređaji za povišenje tlaka "ključ u ruke"
"Ključ u ruke" uređaji za povišenje tlaka
Hydro Solo-E je u potpunosti optimiziran uređaj za povišenje tlaka dizajniran za sustave u kojima je ključno održavanje konstantnog tlaka. Odlikuje...
On/Off controls
Input modules for use in control panels designed to fit into a DIN rail
Pressure transmitter series 4-20 mA, stainless steel 304 or 316. Differentiates in a compact housing, very wide temperature range and has multiple ...
Mlazne crpke su samousisne jednostupanjske centrifugalne crpke. Crpke su dizajnirane za razne vrtne i kućne primjene, uključujući opskrbu vodom i p...
Mlazni uređaji za povišenje tlaka su samousisne, jednostupanjske centrifugalne crpke s tlačnim spremnikom. Uređaji za povišenje tlaka su dizajniran...
Optimizirajte učinkovitost i pouzdanost te smanjite potrošnju energije i operativne troškove s našom uslugom laserskog poravnanja crpke.
Complete Control solutions for level control, with cabinet, controller and switchgear for various application.
Dodatna oprema
M2 switch for controlling pumps and level reporting in medias with low content of solids, or rare occasion reporting. M2 product is compact which m...
Optočne crpke s elektroničkom regulacijom
Regulatori tlaka su inteligentni vodovodi koji omogućuju automatsku regulaciju crpki u vodoopskrbi i sustavima za povišenje tlaka. Jedinice su jedn...
Standardni motori s regulacijom brzine
Grundfos MIXIT je sve-u-jednom hidraulička petlja za miješanje s fleksibilnim opcijama i funkcijama dizajniranim za sve potrebe sustava grijanja i ...
Mjerna pojačala i regulatori za postupke doziranja
Mješalice i aktivatori protoka za miješanje i držanje medija u suspenziji
Motor Protection for motor and pumps.
Potopni motori za SQ crpke
MS series ON/OFF controlling pumps, level reporting. MS1 comes in a variety of types; Standard type is for Waste Water, other medias comply. Follow...
Potopni motori za SQFlex crpke
Potopne crpke
Vertical, multistage centrifugal and screw pumps, for mounting in tanks
Crpke za alatne strojeve sa krajnjim usisom
Jednostupanjske end-suction crpke s poluotvorenim impelerom
MULTILIFT su kompaktne stanice za dizanje za prikupljanje i zbrinjavanje otpadnih voda u jednom, već sastavljenom paketu unutar zgrada. MULTILIFT s...
Jednostupanjska crpka sa kratkom spojnicom i krajnjim usisom
End-suction close-coupled pumps according to EN 733
Stražnji usis kratko vezane crpke sukladno ISO 2858
Jednostupanjska crpka sa dugom spojnicom i krajnjim usisom
Stražnji usis dugo vezane crpke sukladno EN 733
Stražnji usis dugo vezane crpke sukladno ISO 2858
NS je robusna centrifugalna crpka dizajnirana za podizanje vode u kućanskim, industrijskim i poljoprivrednim instalacijama. NS je dostupna s jednim...
Pomoćna oprema
Usluge kompletne popravke u radionici za sve potrebne popravke na crpkama, uključujući i opcije isporuke
Dodatna oprema za dozirne crpke
Električna dodatna oprema za Grundfos proizvode
Mehanička dodatna oprema za Grundfosove proizvode
Smanjite troškove i osigurajte efikasnost crpke tokom cijelog života. Provjera vam daje pregled instaliranih osnovnih stanja i preporuke za poboljš...
Maksimalno povećajte performanse i učinkovitost vašeg sustava crpki pomoću naprednih usluga puštanja u rad.
RPI is a pressure and temperature industrial sensor designed to be robust, precise and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in dire...
RPS is a pressure and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct con...
Kanalizacijske crpke
Crpke za podzemne vode
SB, SBA su potopni višestupanjski uređaji za povišenje tlaka koji nude jednostavnu instalaciju i pokretanje crpke i pouzdan rad za kućne primjene. ...
SCALA su sve-u-jednom integrirani samousisni uređaji za povišenje tlaka dizajnirani za kućnu uporabu. Uređaji za povišenje tlaka osiguravaju konsta...
Potopne i suho instalirane Grundfos SE/SL (9-30 kW) kanalizacijske crpke opremljene su s: S-tube® (SE/SE/ SE2 i SL/SL1/SL2) ili SuperVortex rotorom...
Potopljene i suho instalirane Grundfos SE/SL crpke (okvir 56) su opremljene otvorenim S-tube® (SE i SL) radnim kolom. Crpke su dizajnirane za odvod...
Crpke s rezačima
Group program of measuring and switching products. Transducers, sensors, floats, switches, meters, transmitter, probes and associated controllers. ...
Fekalne crpke
Sensor Module SM113 designed to interface with pump sensors and communicate via powerline to IO 113 with communication.
Solarni moduli
SOLOLIFT2 je mala, kompaktna i spremna za ugradnju automatska stanica za dizanje s integriranim sustavima snažnih rezača. Stanica za dizanje je pog...
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in ...
GT tlačni spremnici su dugovječni spremnici pogodni za regulaciju tlaka u kućanskim, komercijalnim i industrijskim primjenama u sustavima s hladnom...
Grundfos SQ crpke su kompaktne potopne crpke, dizajnirane za kućnu opskrbu podzemnom vodom za privatne kuće, male vodovode i male sustave navodnjav...
Potopne crpke s motorom promjenjive brzine
Transmitter applicable in systems requiring hydrostatic level measurements. Select according to needs. Variants suitable for waste water, drinking ...
Dopustite da se mi brinemo o vašem crpnom sustavu, dok vi vodite računa o svom poslu.
Klor, Klor dioksid, Elektrokloriranje
Serijske jednostupanjske crpke
Jednostupanjske in-line crpke
UNILIFT AP su potopne crpke za otpadne vode pogodne za privremenu i trajnu samostalnu ugradnju. UNILIFT AP crpke pogodne su za montažu na automatsk...
UNILIFT CC jednostupanjska potopna crpka dizajnirana je za dizanje čiste, neagresivne otpadne vode do razine vode od 3 mm. Ima dvostruki izlaz, omo...
UNILIFT KP je kompaktna potopna crpka od nehrđajućeg čelika dizajnirana za dizanje neagresivne i otpadne vode. Može se koristiti kao prijenosni ure...
Uno-, Duolift su sustavi s jednom i dvije crpke pogodni za prikupljanje i dizanje otpadnih voda iz podruma gdje se ne može odvoditi direktno u kana...
UPA je kompaktna kućna visokoučinkovita linijska crpka za povišenje tlaka namijenjena stambenim kućama. UPA podiže tlak vode na potrebne razine na ...
UP, UPS Serija 200 su optočne crpke s jednom i tri brzine, dizajnirane za kućanske i komercijalne sustave grijanja. Dostupne su u različitim materi...
VFI is a flow and temperature industrial sensor designed to be robust, accurate and easy to install. It uses our Silicoat® coating to be in direct ...
VFS is a flow and temperature sensor designed to be robust, affordable, accurate and compact. It uses our Silicoat® coating to be in direct contact...