AMD-AMG-AFG

Pregled

Pregled

Miješalice i aktivatori protoka služe za ravnomjerno raspoređivanje čestica u otpadnim vodama i mulju, čime se onemogućuje taloženje i pospješuje postupak pripreme.

Asortiman obuhvaća sve, od malih miješalica, idealnih za već montirane crpne stanice, do velikih aktivatora protoka za velike spremnike i bazene. Očito područje primjene je infrastruktura za otpadne vode – od mrežnih stanica do postrojenja za pripremu – ali snagu miješanja kojom raspolažu proizvodi iz asortimana AMD, AMG i AFG cijene i profesionalci iz cijelog svijeta koji se bave industrijom i poljoprivredom.

Primjene

Miješalice i aktivatori protoka predviđeni su za miješanje, tj. homogenizaciju i suspenziju tekućine u:

  • komunalnim uređajima za obradu otpadnih voda
  • uređajima za obradu mulja
  • crpnim stanicama za kanalizacijski otpad
  • postrojenjima za preradu otpadnih voda
  • industrijskim procesima
  • poljoprivredi
  • postrojenjima za biološki plin

Miješalice i aktivatori protoka opremljeni su propelerima od nehrđajućeg čelika ili kompozitnog materijala promjera između 180 mm i 2600 mm i s brzinom vrtnje između 22 min-1 i 1400 min-1.

Karakteristike i prednosti

  • široki izbor fleksibilnog instalacijskog pribora
  • Jednostavno održavanje i servisiranje
  • Elektronički senzor curenja
  • brtva vratila zaštićena od abrazivnih čestica
  • Samočisteći propeleri od nehrđajućeg čelika ili poliamida
  • Robustni propeleri
  • Motor od nehrđajućeg čelika ili lijevanog željeza

Prednosti

  • široko radno područje
  • Visokoučinski propeleri sa zaštitom od zagušenja
  • Elektronički senzor curenja
Brošure

Brošure

 

AMD-AMG-AFG – brošure proizvoda

GRUNDFOS AMD, AMG, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW

Grundfosliterature-815902.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – brošure proizvoda

GRUNDFOS AMG, AMD and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 0.75 - 18.5 kW, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302731.pdf (461 KB)

AMD-AMG-AFG – brošure proizvoda

GRUNDFOS AMG, AMD, and AFG ranges (Product brochure)

Mixers and flowmakers 2.0 - 25.0 HP, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302729.pdf (466 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400