BMEX

Pregled

Pregled

Grundfos BMEX sustav crpki prikladan je za primjene u sustavima za pripremu i desalinizaciju morske i slankaste vode.

Posebna izvedba za desalinizacioju karakteristična je za sve mokre dijelove koji sudjeluju u radu s morskom vodom. Primjerice, svi materijali za crpke koji se nalaze u dodiru s morskom vodom izrađeni su od 904L ili dvostrukog nehrđajućeg čelika.

Pored toga, materijali koji su u dodiru s vodom u tlačnom izmjenjivaču izrađeni su od dvostrukog nehrđajućeg čelika i keramike.

BMEX sustav za povišenje tlaka sastoji se od:

  • BME visokotlačne crpke za dovod
  • jednoga ili više izmjenjivača
  • BM visokotlačne optočne crpke od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete
  • pogona s promjenjivom frekvencijom

Napomena: Osnovni okvir u kolektor dodatni su dijelovi za izmjenjivače.

BMEX sustav za povišenje tlaka temelji se na hidrauličnom sustavu Grundfos SP_R potopnih crpki i ERD (Energy Recovery Device - uređaj za obnavljanje topline).

Sustav za povišenje tlaka koristi se za:

  • desalinizaciju morske vode u sustavima za reverznu osmozu, tj. SWRO sustavima (SWRO = Sea Water Reverse Osmosis - reverzna osmoza morske vode).

Primjene

  • Desalinizacija slane i morske vode.

Karakteristike i prednosti

  • Povrat energije do 60 %, u usporedbi s uobičajenim uređajima, kratko vrijeme povrata investicije
  • Unutarnje keramičke komponente otporne na koroziju i trošenje
  • Spojke za lakšu montažu
  • Okvir i cjevovod od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
  • Veliki protoci i velike visine dobave
  • Motor i ležajevi su standardne komponente
  • Brtve vratila nije potrebno održavati
  • Visokoefikasni V-remenski pogon
  • Jednostavna demontaža za servisiranje.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

  • Okvir i cjevovod od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika
  • Unutarnje keramičke komponente otporne na koroziju i trošenje
  • Spojke za lakšu montažu
Brošure

Brošure

 

Brošura

GRUNDFOS BMEX (Data Sheet)

The new Grundfos BMEX pump system is a unique design dedicated for seawater and brackish water desalination. The innovative system is capable of delivering 2.500m³/day with a maximum energy consumption of only 3 kWh/m³.

Grundfosliterature-3652831.pdf (2 MB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: + 385 1 6595 400