CIM/CIU

Pregled

Pregled

Grundfosov koncept fieldbus sabirnice idealno je rješenje za kompletno upravljanje pojedinačnim crpkama i sustavima s više crpki. Modul sučelja za komunikaciju (CIM) i uređaj sučelja za komunikaciju (CIU) omogućavaju prijenos podataka preko otvorenih i interoperativnih mreža.

Grundfos CIM/CIU sučelja za komunikaciju nude laku montažu i puštanje u pogon, laka su za korištenje i na dugi rok predstavljaju odlično ulaganje. Svi moduli temelje se na standardnim funkcionalnim profilima koji se lako integriraju u mrežu i s lakoćom prepoznaju podatke.

CIM moduli su dodatni moduli koji omogućavaju komunikaciju sa E-crpkama od 11 do 22 kW i novim zasebnim upravljačkim sklopovima crpki za otpadne vode.

CIU uređaj sučelja za komunikaciju namijenjen je proizvodima s GENIbus sučeljem poput male E-crpke, optočnih

crpki i sustava za povišenje tlaka. CIU uređaji imaju ugrađeno električno napajanje od 24 do 240 V i pripremljeni su za montažu na zid ili montažu pomoću DIN nosača.

CIM/CIU sučelja podržavaju sljedeće fieldbus standarde:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

 

Primjene

  • CIM/CIU 100/110 LON koristi se uglavnom u HVAC primjenama
  • CIM/CIU 150 Profibus DP uglavnom se koristi za automatizaciju postrojenja i procesa
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU se koristi za raznovrsnu automatizaciju, npr. za HVAC primjene i primjene povezane s otpadnim vodama
  • CIM/CIU 250 GSM uglavnom se koristi za primjene povezane s vodoopskrbom i otpadnim vodama
  • CIM/CIU 271 GRM koristi se zajedno s Grundfos daljinskim upravljanjem
  • CIM/CIU 300 BACnet koristi se za automatizaciju u objektima

 

Karakteristike i prednosti

  • Temelji se na standardnim funkcionalnim profilima.
  • Pripremljeno za buduće komunikacijske standarde
  • Podrška za široki raspon Grundfos proizvoda
  • Jednostavna montaža i puštanje u pogon
  • Prilagodljivo električno napajanje

Prednosti

  • Jednostavna montaža i puštanje u pogon
  • Prilagodljivo električno napajanje
  • Temelji se na standardnim funkcionalnim profilima.
Brošure

Brošure

 

CIM / CIU – brošura proizvoda

GRUNDFOS CIM/CIU (Product brochure)

Communication Interfaces Complete control for pumps and pump systems

Grundfosliterature-3157095.pdf (929 KB)

Sučelje za komunikaciju za GSM/GPRS WW

Communication interfaces for GSM/GPRS -wastewater (Data Sheet)

Communication interface for GSM/GPRS for Dedicated Controls and for sewage AUTOADAPT

Grundfosliterature-3066028.pdf (418 KB)

Sučelje za komunikaciju za BACnet MS/TP

Communication interface for BACnet MS/TP (Data Sheet)

The CIM/CIU 300 is a standard interface for data transmission between a BACnet MS/TP network and a Grundfos pump. It makes data exchange possible between pumps and a SCADA system or supervisory controller.

Grundfosliterature-2838975.pdf (430 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400