DMX

Pregled

Uvid

Općenito

Grundfosov DMX asortiman svoj u vrijednost je dokazao u dozirnim aplikacijama širom svijeta. Za DMX crpke u robusnoj izvedbi s membranom i motorima visoke kvalitete potrebno je minimalno održavanje i oni predstavljaju najbolji izbor za brojne dozirne aplikacije. DMX asortiman odlikuje se visokom univerzalnošću: on obuhvaća široki raspon protoka i nudi različite veličine dozirnih glava, materijala i dodatne opreme.

Precizno doziranje - cijelo vrijeme

Izvedba membrane osigurat će varijacije dozirnog protoka manje od ± 1.5 % i odstupanje od linearnosti je u svakom trenutku manje od 4 %. Na taj način omogućuje se vrlo precizno doziranje kemijskih tvari - koliko god je potrebno i što je moguće manje.

Kontinuirano doziranje s niskim pulsiranjem

DMH asortiman zajednički koristi sofisticiranu tehnologiju i kinematiku pogona za osiguranje kontinuiranog doziranja s niskim pulsiranjem bez kratkotrajnih povišenja tlaka. To donosi manje naprezanje svih dijelova sustava poput cijevi i ventila i time se postižu duži servisni intervali cijelog sustava.

Motori koji zadovoljavaju potrebe primjene

Za aplikacije sa specifičnim zahtjevima za motore, svestrani DMH asortiman nudi visoko kvalitetne motore za 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (pogoni s promjenjivom frekvencijom VFD), kao i motore s EX klasifikacijom ili ATEX certifikatom, ako je potrebno.

Odabir besprijekornih materijala - za kućišta i mokre dijelove crpke

Manji DMX modeli dolaze u plastičnom kućištu koje nudi kemijsku otpornost i svu potrebnu zaštitu za brojne aplikacije. Veći modeli dolaze s robusnim kućištem od aluminijskog lijeva i s epoksidnim premazom kako bi se zadovoljile sve potrebe primjene. Troškovi ulaganja i pogonski troškovi za rezervne dijelove godinama će biti niski: Široki raspon materijala za dozirnu glavu, ventile i dodatnu opremu omogućuju točan odabir potrebne kemijske otpornosti. Dijelovi koji su u kontaktu s tekućinom moraju biti otporni na upotrijebljene kemikalije. Membrana se izrađuje od NBR materijala s PTFE premazom.

Kompaktna izvedba - štedi novac i prostor

DMX crpke dostupne su s dozirnim glavama u 12 različitih veličina. Njihova pažljiva konstrukcija osigurala je njihovu kompaktnost. Time se osiguravaju uštede u materijalnim troškovima te se omogućuje postavljanje nekoliko crpki jedne pored druge u skučenim prostorima. Verzije s dvije glave (DMX modeli 226 i 227) nude vrlo isplativi način za uštedu prostora ili za doziranje dvije različite kemijske tvari. Dodatni kapacitet koji nude verzije s dvije glave također se može upotrijebiti za ostvarivanje većih protoka za jednu kemijsku tvar.

Dodatna oprema osigurava besprijekoran rad cijelog sustava

Široki asortiman posebno izvedene dodatne opreme za DMX seriju pomaže u optimiziranju radnih svojstava: Upravljačka elektronika AR (upravljanje signalom kontakta s funkcijom množitelja i djelitelja, 4-20 mA upravljanje ili regulacija frekvencije hoda preko zaslona i tipkovnice, signal niske razine/ispražnjenosti), integrirani sigurnosni ventil, regulator doziranja, detekcija curenja membrane, servo-motor za automatsko podešavanje duljine hoda, PTC motori s pogonima s promjenjivom frekvencijom (VFD). Također nudimo komponente sustava kao što su ventili za uvođenje tlaka i prigušivači pulsiranja.

Primjene

Dezinfekcija, koagulacija, flokulacija, precipitacija, itd., u:

  • pripremu pitke vode
  • preradu otpadne vode
  • industriju papira
  • industriju tekstila
  • pripremu vode za čišćenje
  • industriju hrane i pića, mlijeka
  • pripremu vode za rashladne tornjeve
  • pripremu vode za dovod u niskotlačne kotlove

Prednosti

  • Precizno doziranje - cijelo vrijeme
  • Kontinuirano doziranje s niskim pulsiranjem
  • Kompaktna izvedba - štedi vrijeme i prostor
Brošure

Brošure

 

Dozirne crpke, DMX - brošura proizvoda

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dozirne crpke - DMX brošura proizvoda

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Dozirne crpke s mehaničkom membranom DMX

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: + 385 1 6595 400