Propelerska crpka aksijalnog protoka

Pregled

Pregled

KPL propelerska crpka aksijalnog protoka dizajnirana je za veliki protok pri malim visinama pumpanja.

S kapacitetom protoka do 700 m3/min pri visini pumpanja do 9 metara, Grundfos KPL propelerska crpka aksijalnog protoka idealna je za intervencije pri poplavama, kao i za druge primjene kod kojih je potrebno premjestiti velike količine vode.

Svaka KPL crpka pojedinačno je izrađena kako bi odgovarala vašim potrebama uz osiguravanje cjenovno učinkovitih performansi. Za optimalne se rezultate obratiti tvrtki Grundfos još u fazi planiranja; to će nam omogućiti da razmotrimo aspekte kao što je dizajn postaje za pumpanje, odabir crpke, buduće zahtjeve i ukupne troškove ciklusa.

Primjene

Izrađene za obradu velikih količina vode, crpke su idealne za širok raspon primjena, kao što su:

  • intervencije pri poplavama i olujama
  • pražnjenje velikih količina vode i navodnjavanje
  • usis neobrađene vode
  • kruženje velikih količina vode, npr u vodenim parkovima
  • upravljanje razinom vode u obalnim i niskim područjima
  • punjenje i pražnjenje suhih dokova i lučkih instalacija
  • punjenje ili pražnjenje spremnika
  • Pročišćena kanalizacija
  • usis vode za hlađenje u elektranama
  • procesne i ispusne vode
  • druge primjene s malim do srednjim visinama pumpanja i velikim protocima.

Karakteristike i prednosti

Pouzdanost usklađena s odličnom vrijednošću

  • Kvalitetni proizvodi
  • robusni, pouzdani i cjenovno učinkoviti
  • maksimalna vrijednost za novac.

Minimalno i lako servisiranje

  • Jednostavan dizajn crpke jamči dug rad bez problema
  • Sve su crpke pojedinačno ispitane i registrirane; zbog toga je moguće vrlo učinkovito dostaviti odgovarajuće rezervne dijelove, čak i nakon mnogo godina.

Širok izbor

  • Svi modeli dostupni su od lijevanog željeza i nehrđajućeg čelika
  • 50 ili 60 Hz
  • posebni materijali, kao što je propeler od aluminijske bronce kao standard uz opciju nehrđajućeg čelika dostupnu na zahtjev
  • uz poseban zahtjev, dostupni su modeli za visoke napone, do 10 kV)
  • na zahtjev je dostupna veličina crpke i motora do 1 MW.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

  • Quality products
  • Robusni, pouzdani i cjenovno učinkoviti
  • Maksimalna vrijednost za novac
Brošure

Brošure

 

KPL & KWM (CRPKE AKSIJALNOG I MJEŠOVITOG PROTOKA)

KPL i KWM - brošura

Product BrochurePublication No: 96746735Release date: 01-09-2011

Preuzimanje PDF

1441 kb

Preuzimanje


Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: + 385 1 6595 400