MAGNA3

Pregled

Pregled

MAGNA3/UPE crpke čine široki raspon malih, srednjih i velikih optočnih crpki koje su opremljene opremom za komunikaciju i motorima s elektroničkom regulacijom brzine koji rade s permanentnim magnetima (PM) i tehnologijom kompaktnih statora motora.

MAGNA3 je inovativni član Grundfosove obitelji optočnih crpki visoke kvalitete.

S crpkom MAGNA3 ne morate više brinuti o kompliciranim postavkama crpke. Jednostavno montirajte crpku i prepustite je tvorničkom podešavanju, AUTOADAPT (samo MAGNA3).

MAGNA3 će automatski analizirati sustav grijanja, naći optimalne postavke i nastaviti s prilagođavanjem svog rada promjenama u zahtjevima. Rezultat je optimalna udobnost uz minimalnu potrošnju energije. Pored toga, crpke MAGNA3 iznimno se prilagodljive i pouzdane te imaju nisku razine buke, dugi životni vijek i nije potrebno njihovo održavanje. One su opremljene IC komunikacijom i preko modula za proširenje mogu ponuditi vanjsko upravljanje i nadzor.

Primjene

Grundfos MAGNA3 optočne crpke izvedene su za optok tekućina u sljedećim sustavima:

  • ogrjevnim uređajima
  • klima uređajima i rashladnim sustavima
  • kućanskim sustavima za toplu vodu.

Asortiman crpki također se koristi u sljedećim sustavima:

  • sustavi geotermalnih crpki
  • sustavi za solarno grijanje.

Funkcije

  • AUTOADAPT
  • FLOWADAPT i FLOWLIMIT
  • Regulacija proporcionalnim tlakom
  • Regulacija konstantnim tlakom
  • Regulacija s konstantnom temperaturom
  • Rad uz konstantnu krivulju
  • Rad uz maksimalnu ili minimalnu krivulju
  • Automatski Noćni Rad
  • Nije potrebna vanjska zaštita motora
  • Izolacijske obloge za crpke u sustavima grijanja se isporučuju za crpke s jednom glavom.
  • Veliki raspon temperatura u kojemu su temperatura tekućine i temperatura okoline međusobno neovisne.

Prednosti

  • Niska potrošnja energije. Sve MAGNA3 crpke sukladne su sa zahtjevima EuP 2015
  • Funkcija AUTOADAPT osigurava uštede u energiji
  • Ugrađeni senzor diferencijalnog tlaka i temperature
  • Siguran odabir
  • Jednostavna montaža
  • Dug životni vijek bez potrebnog održavanja
  • Propšireno sučelje za korisnika s TFT zaslonom
  • Upravljačka ploča s tipkalima koja su jasna sama po sebi i izrađena od visoko kvalitetnog silikona
  • Dnevnik s povijesnim zapisima o radu
  • Laka optimnizacija sustava
  • Mjerač energije za grijanje
  • Funkcija više crpki
  • Vanjska regulacija i nadzor omogućeni su putem dodatnih modula.
  • Kompletni asortiman dostupan je za maksimalni tlak od 16 bara (PN 16).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Prednosti

  • jednostavna montaža
  • Niska potrošnja energije.
  • Vanjska regulacija i nadzor omogućeni su putem dodatnih modula.
Brošure

Brošure

 

MAGNA3 - brošura proizvoda

MAGNA3 - brošura proizvoda

Brošura proizvodaPublikacija br.: MAGNA3Datum izdanja: 01.03.2012.

Preuzimanje PDF

1859 kb - 7 stranica

PRIRUČNIK ZA INSTALATERE

Sustavi grijanja u obiteljskim kućama


Kontakt
Prodajni ured

Kontaktirajte nas

Odaberite zemlju za kontakt lokalne prodajne tvrtke


Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Kontaktirajte nas

Odaberite zemlju za kontaktiranje lokalnog servisnog centra


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400