Regulator tlaka

Pregled

Uvid

Sveobuhvatni Grundfos Pressure Manager inteligentni je vodovodni sustav koji upravlja radom crpke u skladu s potrošnjom u sustavu za opskrbu kućanstva vodom i sustavima za povišenje tlaka.

Pressure Manager obuhvaća sve potrebe kako u jednostavnim tako i u složenim primjenama.

Ovaj najsuvremeniji proizvod čiji tvorac je isključivo Grundfos donosi našu dobro poznatu kvalitetu i naš posebni duh kada je riječ o inovativnim obilježjima i funkcijama, integraciji sustava, pogodnostima u vidu već pripremljenih rješenja i jednostavnosti upotrebe.

Pressure Manager nudi mogućnost izbora jednog od dva odlična modela: PM1 za temeljnu prilagodljivost i PM2 za kompletni nadzor.

Primjene

PM 1 – TEMELJNA PRILAGODLJIVOST

PM1 je prikladan za primjene u kojima je potrebno uključivanje/isključivanje crpke u ovisnosti o potrošnji. To je rješenje koje nudi temeljnu prilagodljivost i nudi pokretanje crpke pri tlaku od 1.5 ili 2.2 bara.

PM1 pokreće crpku kada se postigne početni tlak i drži je u pogonu sve dok ima protoka.

PM1 nudi zaštitu od rada na suho i ciklički alarm radi povećanja sigurnosti. Osim toga, on poboljšava uobičajenu kvalitetu Grundfos proizvoda čime se jamče visoka prilagodljivost, robusna elektronika i dug radni vijek.

PM 2 – KOMPLETNI NADZOR

PM2 rješenje za kompletni nadzor nudi prilagodljivo pokretanje crpke pri tlaku od 1.5 do 5 bara. Time se omogućuje prilagodba različitim vrstama montaže i željenim razinama udobnosti. Početni tlak određuje se unutar uređaja, dok se trenutni tlak očitava na intuitivnom LED zaslonu na prednjem dijelu Pressure Managera.

PM2 pokreće crpku kad se postigne početni tlak i drži je u pogonu sve dok ima protoka.

PM2 je opremljen unutarnjom ekspanzijskom posudom koja služi za smanjivanje broja uključivanja i isključivanja u slučaju curenja negdje u instalaciji.

Osim toga, PM2 se može podesiti za rad s velikom vanjskom ekspanzijskom posudom aktiviranjem funkcije diferencijalnog tlaka od 1 bara. Time se značajno smanjuje broj radnih sati crpke u instalacijama s ekspanzijskom posudom.

Karakteristike i prednosti

  • Sučelje prilagođeno korisniku
  • Slobodan izbor mjesta za montažu
  • Prilagodljivo električno napajanje
  • Rotirajući izlazni priključak
  • Zaštitne funkcije
  • Prilagodljivost
  • Unutarnji tlačni spremnik (PM 2)
  • Pogodno za opskrbu električnom energijom pomoću benzinskih generatora
  • Signalizacija uključenosti
  • Signalizacija rada crpke
  • Signalizacija alarma
  • Zaštita od rada na suho
  • Rotirajući izlazni priključak.

    Facebook Twitter LinkedIn

Prednosti

  • Sučelje prilagođeno korisniku
  • Slobodan izbor mjesta za montažu
  • Prilagodljivo električno napajanje
Brošure

Brošure

 

Brošura

Pressure Manager (Product brochure)

Looking for the perfect pressure solution

Grundfosliterature-3065979.pdf (4 MB)

Servis
Instalacija

INSTALLATION (INSTALACIJA)

Informacije i savjeti:

Grundfos je svjetski poznati dobavljač crpki i srodnih sustava. Raspolažemo visoko obrazovanim osobljem i obučenim timom servisnih inženjera koji vam može osigurati potrebnu podršku za vrijeme montaže crpke ili sustava. Grundfos isporučuje proizvode vrhunske kvalitete i svi ti proizvodi i sustavi mogu imati dug radni vijek zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu s raznim vrstama instalacija i tome što raspolažemo dobrom praksom kad je riječ o tehnikama montaže.

Mi ćemo vam moći pružiti pomoć u sljedećem:

  • Informacije o propisnom načinu zaštite naših crpki.
  • Fizičko pozicioniranje crpke za radi potrebnog servisiranja/popravaka.
  • Fizičko pozicioniranje crpka radi održavanja propisnog načina rada.
  • propisano polaganje kabela radi ispunjavanja zahtjeva dobre prakse i elektromagnetske kompatibilnosti.


Obratite se bez ustezanja lokalnoj Grundfos tvrtki kako biste osigurali punu podršku za vašu novu instalaciju.


    Facebook Twitter LinkedIn
Postupak

Rad

Grundfos sporazum o servisiranju jamči učinkovit i neometan rad vašeg sustava crpki i omogućuje vam pristup Grundfos servisnim centrima i ovlaštenim zastupnicima diljem svijeta i sve to 24 sata dnevno.

Bolje i isplativije je spriječiti nego liječiti

Kad kupite crpku, želite da ona radi učinkovito i pouzdano, a formalni sporazum o servisiranju s tvrtkom Grundfos omogućit će vam miran san. On također ima puno ekonomskog smisla jer vam daje čvrst pregled nad troškovima održavanja te osigurava značajne popuste.

Jednostavno odaberite servisne programe koji najbolje odgovaraju vašim potrebama i prepustite nama redovite i planirane posjete za održavanje čime ćemo smanjiti vremena zastoja. Nudimo vam tri vrste sporazuma o servisiranju koji su dostupni za sve crpke:

  • Osnovni
  • Prošireni
  • Potpuni


Koji god da odaberete, usluge će vam uvijek pružati posebno obučeno osoblje.

Troškovno isplativ odabir

Dobro održavane crpke mogu smanjiti potrošnju energije i do 50 %, jer u nizu crpki koje rade zajedno samo jedna neispravna crpka može utjecati na sve ostale. Grundfosov sporazum o servisiranju održava ukupne troškove vlasništva crpke na minimumu zato što naši pažljivi izračuni troškova tijekom radnog vijeka za sve naše proizvode znače da imamo nadzor nad stvarnim troškovima vlasništva naših crpki.

Potpisivanjem sporazuma o servisiranju omogućit ćete našim visoko obučenim tehničarima da obave servis vaših crpki i na taj ćete se način zaštititi od nepredviđenih izdataka. Redovno servisiranje i održavanje vaših crpki jamči da će one raditi s optimalnom učinkovitošću.

Grundfos servis će održavati i popravljati vaše crpke, a naši servisni stručnjaci mogu vam dati savjet o učinkovitosti, kao i prijedloge za dugoročnu uštedu vaših sredstava.

Popravci i održavanje vašeg postojećeg sustava crpki

Podrazumijeva se da uvijek možete pozvati Grundfos da obavi popravak i održavanje crpki koje ste od nas kupili. Grundfos može popraviti vaše crpke i vratiti ih u isto stanje kao kad su bile nove, ali važno je zapamtiti da nadogradnja ili čak zamjena crpke dugoročno može biti jeftinije rješenje od popravka. Pogledajte u Nadogradnja i zamjena i vidjet ćete da to ima puno poslovnog smisla.

Učinkovit servis - gdje god se nalazite

Grundfos servis je uvijek u vašoj blizini. Uz pomoć naših lokalnih, ovlaštenih servisnih partnera uslugu servisa pružamo diljem svijeta, što znači da pomoć kvalificiranih stručnjaka za crpke nikad nije daleko, bez obzira da li vam je odmah potrebna pomoć ili želite saznati nešto o mogućnostima za uštede.

Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja isplativ, siguran i pouzdan način za praćenje i upravljanje crpnih pogona s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Povezivanje crpki i ljudi

Uz siguran i pouzdan sustav daljinskog upravljanja možete pratiti i upravljati vašim crpnim sustavima s internetskog računala uz vrlo niske troškove.

Grundfos daljinsko upravljanje vrlo je isplativ i jednostavan način za praćenje i upravljanje crpnim pogonima u komercijalnim zgradama te sustavima za opskrbu vodom i za otpadne vode. Njime se smanjuje potreba za izlascima na teren, a u slučaju pojave alarma ili upozorenja, neposredno se obavještavaju relevantne osobe.

Sustav nudi širi raspon pogodnosti i funkcija od sustava za nadzor putem mobilne telefonske mreže. Za one kojima nije potrebna daljinska automatizacija procesa, Grundfos daljinsko upravljanje predstavlja idealno rješenje za nadzor i daljinsko upravljanje, nasuprot tradicionalnim sustavima SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Nadzorno upravljanje i prikupljanje podataka). Početno ulaganje je minimalno, a fiksnim pristojbama obuhvaćeni su promet podataka, troškovi glavnog računala i podrška sustava zajedno s arhiviranjem svih podataka.

Učinkovito upravljanje alarmom

Uz pomoć plana upućivanja poziva, u ovom novom telemetrijskom sustavu osigurava se slanje alarmnih poruka s terenskih regulatora izravno relevantnim osobama. Rukovoditelj sustava može se prijaviti na bilo koje računalo i planirati osobe koje će primati alarmne poruke iz svakog pogona u bilo kojem trenutku dana. Upravitelji mogu napraviti plan za više godina unaprijed i lako mogu unositi svakodnevne promjene u raspored.

Optimizacija servisa i održavanja

Promjene u radnim karakteristikama crpki mogu se pratiti uz pomoć grafova trenda koje automatski generira sustav. To praćenje može dati indikacije o istrošenosti ili oštećenju u pogonu te se sukladno tome mogu planirati servis i održavanje.

Sučelje za komunikaciju (modem CIU27) omogućuje prijenos podataka preko GPRS/SMS s vaših Grundfosovih crpki i regulatora. Ugrađena višenamjenska ulazno/izlazna pločica omogućuje povezivanje sa senzorima i sklopkama.


    Facebook Twitter LinkedIn
Zamjena

Zamjena

Svrha programa CAPS je ponuditi alat koji sadrži kompletan katalog Grundfos proizvoda kao i program za dimenzioniranje kako biste mogli izabrati crpku koja u potpunosti odgovara vašim zahtjevima.

Osim toga, tu je i opsežna funkcija za zamjenu crpki koja se odnosi na optočne crpke za centralno grijanje, crpke za toplu vodu i S crpke za odvodnju otpadnih voda, kao i mogućnost za izradu profesionalnih ponuda koje sadrže krivulje, crteže, tekst ponude, sheme ožičenja itd.
Sve to se može izvesti u većini popularnih formata datoteka, uključujući i gif , bmp, txt, dxf, itd.

Na kraju, program sadrži montažne i pogonske upute za gotovo sve Grundfos crpke na više jezika. Servisni grafički prikazi, pregledi s detaljima i liste dijelova dostupni su za sve proizvode za otpadne vode kao i za mnoge druge tipove crpki.

CAPS je dostupan u dvije inačice: WinCAPS, dostupan na CD-ROM disku i u internetskoj verziji WebCAPS, koja je dostupna na Grundfosovoj internetskoj stranici. Dodatne funkcije dostupne u WebCAPS i one obuhvaćaju CAD crteže i Literaturu.


    Facebook Twitter LinkedIn
Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi

BITI odgovoran je jedan od naših glavnih pokretača u Grundfosu. Nama je najvažnije da naše crpke budu tako izvedene da tijekom cijelog radnog vijeka troše malo energije uz najviša moguća radna svojstva. Zato Grundfos ponuda servisiranja obuhvaća rezervne dijelove i komplete za zamjenu koji su definirani još u fazi razvoja.
Prilagođena ponuda servisiranja, naručivanje preko interneta i brzi odgovor središta za distribuciju jamče da ćete dijelove imati onda kad vam budu potrebni.

Popis preporučenih rezervnih dijelova
Na ovom popisu nalaze se dijelovi koji su vam potrebni na terenu radi servisiranja vaših crpki. Ove preporuke mogu se pronaći u odjeljku o proizvodima u našem alatu Web CAPS.

Servisni kompleti posebne izvedbe
Servisni kompleti sadrže sve što je potrebno za održavanje ili određeni popravak, uključujući i upute za demontažu, zamjenu i ponovnu montažu.

24-satni usluga za dostavu rezervnih dijelova
Da biste bili potpuno sigurni da nećete morati čekati, možemo izdvojiti zalihu rezervnih dijelova koji su presudni za vaš rad. To znači da će biti dostupni kad god vam zatrebaju. Poveznica - mrežni obrazac za narudžbu

10-godišnje jamstvo
Rezervni dijelovi za Grundfos crpku koju danas kupite bit će dostupni u sljedećih 10 godina - to vam jamčimo.


    Facebook Twitter LinkedIn
Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: + 385 1 6595 400