SE

Pregled

Uvid

Grundfos SEV i SE1 crpke predviđene su za protok otpadnih voda, industrijskih voda i nepripremljenog fekalnog otpada u gradskim, komunalnim i industrijskim primjenama s teškim uvjetima rada.

U ove dvije, tehnološki vrlo napredne serije crpki, ugrađuju se učinkoviti, jednokanalni SuperVortex impeleri koji omogućavaju slobodan prolaz krutih tvari veličine do 100 mm. Time se značajno smanjuje opasnost od začepljenja, produžuje vrijeme rada i smanjuju radni troškovi.

Grundfos serija SEV i SE1 robusnih crpki za otpadne vode, može se trajno instalirati pomoću sustava sa automatskom spojkom ili pomoću fiksnog cijevnog spoja. Instalacija može biti uronjena ili suha, bez posebnog hlađenja motora. Crpke su pogodne za samostalnu montažu ili kao prenosive univerzalne crpke.

Primjene

SE crpke služe za optimizaciju rada sustava. Neke od njihovih glavnih prednosti su pouzdanost, jednostavno održavanje i kompletna kompatibilnost sustava.

Karakteristike i prednosti

  • kabelski priključak
  • jedinstveni priključak za spojnicu
  • jedno-kanalni i vorteks impeler
  • prolaz krutih čestica do 100 mm
  • jedinstvena brtva vratila s patronom
  • modularna izvedba
  • minimalno vrijeme zastoja
  • Motor izrađen od dijelova vrhunske učinkovitosti
  • Jedinstveni sustav za hlađenje motora bez tekućine
  • Brojne opcije senzora.

Prednosti

  • jednokanalni i vorteks impeleri
  • Jedinstveno hlađenje motora bez tekućine
  • Priključak za kabel otporan na vlagu
Brošure

Brošure

 

SE – brošura proizvoda

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Proizvodi za otpadne vode

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Waste Water Product

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

Waste Water Product

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400