SP

Pregled

Uvid

Cijeli asortiman Grundfos SP potopnih crpki poznat je po visokoj učinkovitosti i pouzdanosti. SP crpke u potpunosti su izrađene od nehrđajućeg čelika otpornog na koroziju i idealne su za najrazličitije primjene.

Grundfos SP crpke predstavljaju najmoderniju hidrauličnu izvedbu. Izrađene s ciljem da osiguraju optimalnu učinkovitost tijekom zahtjevnih razdoblja, SP crpke dugoročno se odlikuju niskim troškovima i visokom pouzdanošću rada bez obzira na primjenu.

Zahvaljujući programu za brzu isporuku SP crpki, veliki broj proizvoda je dostupan za brzu isporuku. Spisak proizvoda koji su raspoloživi za brzu isporuku možete naći OVDJE.  

Asortiman Grundfos SP crpki pruža visoku učinkovitost, visoku otpornost na pijesak i druge abrazivne tvari, ima zaštitu od pregrijavanja motora i odlikuje se jednostavnim održavanjem. Za konstantnu optimizaciju crpnog sustava brine se kompletni sustav za nadzor i upravljanje.

Primjene

Crpke su prikladne za:

  • odvod podzemnih voda do kanalizacije
  • navodnjavanje u vrtlarstvu i poljoprivredi
  • sniženje razine podzemnih voda
  • povišenje tlaka
  • industrijske aplikacije.

Karakteristike i prednosti

  • Najmodernija hidraulika pruža visoku učinkovitost i niske troškove rada
  • 100 % nehrđajući čelik iznutra i izvana
  • Otpornost na pijesak
  • Otpornost na agresivne vrste vode
  • Zaštita od pregaranja motora
  • Zaštita od rada na suho
  • Praćenje, zaštita i komunikacija preko zaštitnog uređaja MP 204 i daljinskog upravljača R100.

Prednosti

  • Visoka učinkovitost
  • Otpornost na koroziju
  • Kompletan asortiman crpki i motora
Brošure

Brošure

 

SP - brošura proizvoda

SUBMERSIBLE SYSTEMS - STRENGTH, PERFORMANCE AND EFFICIENCY (Product brochure)

The SP range is your guarantee for high-quality water supply and is capable of handling flows up to 470 m3/h and head up to 810 m. With the new, updated 4″ range Grundfos can equip any application with a complete SP system to optimise performance and energy efficiency. Should you require more components to accommodate your specific needs the flexible system easily makes room for these.

Grundfosliterature-743128.pdf (2 MB)

Case Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


sp fast delivery

SP Brza isporuka crpki


Slučajevi

Slučajevi

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400