- Max. protok
- 9 m³/h
- Temperatura tekućine
- 0 .. 35 °C
- Visina max.
- 237 m
- p max.
- 15 bar
Osigurajte pouzdanu opskrbu vodom s potopnom pumpom SQ
Grundfos SQ je kompaktna višestupanjska centrifugalna crpka od 3 inča, koja se može instalirati u bušotine koje su veće od 3 ”ili više. Zahvaljujući ugrađenoj elektronici, jednostavna je instalacija i rad i jamči pouzdanu opskrbu vodom u svakom trenutku. SQ potopne crpke podzemne vode opremljene su motorima s trajnim magnetom i mogu isporučiti glave crpke do 200 m.
Jednostruka SQ potopna crpka za podzemnu vodu pogodna je za kontinuirani i isprekidani rad za razne primjene, uključujući opskrbu vodom u kućanstvima, male vodovodne radove, navodnjavanje i spuštanje podzemnih voda.
Pametna zaštita za vaše SQ i SQE pumpe
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.