- Max. protok
- 2003 m³/h
- Temperatura tekućine
- -40 .. 150 °C
- Visina max.
- 139 m
- p max.
- 25 bar
TPE: IE5 motor najveće učinkovitosti kao standard
S najvećom IE5 učinkovitošću sada u cijelom asortimanu (do 55 kW), TPE in-line crpka štedi energiju, smanjuje troškove životnog ciklusa i podiže standard u inteligentnim crpnim rješenjima.
Naši pionirski motori IE5 klase sa integriranim VFD-om donose najveću učinkovitost u cijelom nizu in-line crpki, inteligentno optimizirajući cijeli vaš sustav kako bi uštedjeli još više energije, vode i smanjili troškove životnog ciklusa.
S varijantama od 11-22 kW, TPE asortiman crpki proširuje svoje prednosti dodatnim mogućnostima povezivanja i sigurnosnim opcijama.
Saznajte više u našoj brošuri.
Grundfos TP/TPE crpke su robusne, pouzdane i troše malo energije
Grundfos TP/TPE crpke su robustan i pouzdan asortiman jednostupanjskih, linijskih centrifugalnih crpki s mehaničkom brtvom vratila. Jedna od njegovih najznačajnijih karakteristika je blisko spojeni dizajn, što znači da su crpka i motor zasebne jedinice - čime se osigurava visoka tolerancija nečistoća u dizanoj tekućini. Dostupne su crpke sa centralno reguliranim motorima ili motorima sa elektroničkom regulacijom brzine.
TP/TPE crpke su učinkovit izbor za grijanje, klimatizaciju, hlađenje i sustave opskrbe vodom ili industrijske procese. Radujte se dugom vijeku trajanja crpke s minimalnim trošenjem i uštedama i uštedom energije do 50%.
Pogledajte što kupci kažu o ovom asortimanu
Kada je Grundfos dio rješenja, dobivate smanjenu potrošnju energije, povećanu udobnost i nenadmašnu radnu pouzdanost. Pročitajte vlastite priče naših kupaca o tome kako imaju koristi od Grundfosovog pristupa inteligenciji, vodi i energiji.
Postanite stručnjak u samo nekoliko klikova
Uštedite vrijeme u svom svakodnevnom radu poboljšavajući svoje vještine, vaše znanje i poslovanje uz online platformu za obuku ECADEMY.
Kliknite na tečaj u nastavku kako biste odmah započeli s obukom.
Želite li poboljšati svoje znanje o proizvodu?
Saznajte više o najnovijim studijama crpki i sustava, gdje koristiti Grundfos rješenja i kako postići najbolje performanse, ili pretražite Grundfos istraživanje i uvide za specifične materijale za učenje, članke, bijele radove, video zapise i još mnogo toga što koristi vašem rješenju.
Odaberi proizvod
Servis
Servisne usluge ogledaju se kroz odabir, ugradnju, rad i zamjenu crpki.