GRUNDFOS GO podrška

Grundfos GO je sada dostupan

Grundfos GO CAPS i GO Remote sad su spojeni u jednu aplikaciju s imenom Grundfos GO.

Kratak pregled

Grundfos GO je prijenosna kutija s alatom za profesionalne korisnike u pokretu. To je najpotpunija platforma za mobilno upravljanje crpkama i odabir crpki uključujući određivanje veličine, zamjenu i dokumentaciju. Nudi intuitivnu pomoć i pristup Grundfos alatima na internetu i čuva vrijeme pri izvješćivanju i prikupljanju podataka.

Grundfos GO je dizajniran za čuvanje vremena i truda korisniku. Aplikacija se može preuzeti na bilo koji uređaj s iOS i Android operativnim sustavom....

Grundfos GO

Zašto koristiti Grundfos GO

Preuzimanje Grundfos GO aplikacije otvara svijet alata koji donose uštede u vremenu, usluge i dokumentaciju za vas. Grundfos GO je uvijek na internetu a to znači da se ažurira u pokretu i spreman je za vas gdje god i kad god vam treba. Grundfos GO nudi sljedeće mogućnosti:

  • Komunikacija - nadzire i kontrolira elektroničke crpke na
  • Katalog - pregledajte kompletni katalog Grundfos proizvoda
  • Zamjena - pronađite zamjensku crpku unosom imena brenda ili imena crpke
  • Veličina . odredite veličinu crpke za specifičnu instalaciju
  • Izvješća - sastavljena, potpisana i poslana uživo, također sa slikama, izbjegavajući kriva podudaranja, nesporazume i nepotrebna kašnjenja ili papirologiju dok ste na mjestu
  • Grafićke sučelje - ugradnja je lakša iskorištavanjem intuitivan i prepoznatljivo sučelje i navigaciju dodirnog zaslona
  • Upravljanje podacima - podaci se mogu kopirati i dohvatiti te se također poslati i dohvatiti kasnije

I mnogo više....

Karakteristike i prednosti

  • Uvijek na internetu - trenutni pristup cijeloj dokumentaciji i alatima za određivanje veličine, čuva vrijeme, osigurava vam vrijeme i dokumentaciju koja vam je potrebna. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
  • Daje vam kontrolu - nema potrebe da nekoga pozivate i žurite u ured
  • Učinkovito - brzo i jednostavno korištenje uz intuitivno grafičko sučelje
  • Pomoć korak po korak - ugradnja, održavanje i popravci su olakšani uz postavke crpke preko interneta
  • Uklanjanje problema - idite direktno do crpke, saznajte što nije u redu i što napraviti s tim
  • Trenutno poboljšanje - možete promijeniti parametre konfiguracija u pokretu
  • Otvoren za komunikaciju - prijenos podataka u živo, bilježenje alarma, prečice za često potrebne funkcionalnosti i vaša crpka će vam namignuti kad ste spojeni
  • Dokumentacija i alati za određivanje veličine - pronađite sve što je dostupno od WebCAPS-a
  • Stanje crpke - pogledajte kako crpka radi i dobijte jednostavnu dijagnostiku crpke
  • Povijest crpke - pomaže osigurati ispravnu zamjenu ako znate rad crpke
  • Ušteda vremena - jednostavna dokumentacija i upravljanje podacima omogućava vam stvaranje PDF-ova i podržava digitalno izvještavanja, upravljanje profilima za čitanje/pisanje, ima funkciju upravljanja projektom, sve stvari koje osiguravaju jednostavnu instalaciju
  • Štedi novac - jer vrijeme je novac, a potrebno je manje djelatnika
  • Poboljšana usluga - kvalificirani savjet i navodi za vaše kupce u ranoj fazi u procesu prodaje
  • Otvara se na vašem jeziku - automatski detektira jezik uređaja; Grundfos GO je dostupan je na 30 jezika, a dolazi ih još više

Trenutno, Grundfos GO komunicira sa sljedećim Grundfos proizvodima:

Crpke

MAGNA

SEG (AUTOADAPT)

UPE, UPS

CR(E), CRI(E), CRN(E)

MTRE

SPKE

CRKE

TPE, TPED

NKE, NBE

Hydro Multi-E

CME

Upravljačke kutije

CU300

CU301

IO351

MP204

Motori

MGE

Za komunikaciju s gore navedenim proizvodima trebate priključak za vaš pametni telefon, ili možete koristiti iPod touch rješenje.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati