Grundfos raspon crpki za dizanje tlaka u kućanstvu

Perfect water pressure

Grundfos linija crpki za povišenje tlaka nudi sve opcije rješenja idealnog tlaka, od osnovnog i pouzdanog rješenja do inteligentnog upravljanja crpkama koje će se automatski prilagoditi različitim ulaznim tlakom i ukupnoj potrošnji vode u kući. Dakle, možete osigurati optimalnu udobnost u svom domu pomoću crpke koja najbolje odgovara njihovim potrebama.
Cijeli raspon crpki za povišenje tlaka dizajniran je tako da ih je brzo i lako instalirati. 3 jednostavna koraka - povežite se, pritisnite i uključite - i vi ste spremni za rad.
Ako tražite nisku razinu buke, mi imamo crpke koje nude optimalnu udobnost smanjujući buku iz pumpe ili ugradnje. Dakle, slavine rade tiho - čak ih ni po noći ne čujete. 

 

Jednostavna instalacija SCALA2

Tražite jednostavnu instalaciju? Onda su naše crpke odličan odabir. Na primjer, naša SCALA2 ima sve elemente potrebne kako bi imali idealan tlak a možete su instalirati u 3 jednostavna koraka.

  1. Spojite crpku na priključni cjevovod
  2. Napunite crpku s vodom
  3. Uključite crpku u struju i pritisnite Start

Po tvorničkim postavkama SCALA2 osigurava ulazni tlak od 3 bara, bezobzira koliki je već ulazni tlak i koliki je broj otvorenih slavina.

Are you in doubt if your installation is correct? Remember that you always can see our Quick Guide that comes together with the SCALA2 pump in the box. 
Watch the ‘How to install the SCALA2 water booster pump’ to learn more about easy installation.

SAZNAJTE VIŠE O SCALA2

Priručnik za pravilan odabir crpke 

Odabrati točno onu crpku koja Vam treba nije bilo nikada jednostavnije. Pogledajte video koji pokazuje kako se koristiti Vodičem za pravilan odabir crpki za hladnu vodu.  

PREUZMITE PRIRUČNIK OVDJE 
 

Istražite Grundfos rješenja za dom. Imamo niz proizvoda koji su dizajnirani kako bi vaš dom bio ugodniji, uz jednostavnu ugradnju i izuzetno pouzdane performanse. Kompletan asortiman nudi vrhunska rješenja vode za kuće i vrtove - od opskrbe vodom do uklanjanja otpadnih voda i recirkulacije tople vode, bilo da vam je potrebna cjelovita pumpa za povišenje vode, pouzdano rješenje za odvodnju ili instalacijski podzemna crpka prilagođena instalaciji. Istražite našu interaktivnu kuću i pronađite savršeno rješenje za posao.