Pumpe za grijanje

116264_GFS_Heating_topbanner_868x350px_OLD_ALPHA2
ALPHA2

Četiri nove funkcije čine ALPHA2 boljom no ikada

Povećani moment startanja: Pročisti sve nečistoće prije nego crpka krene s radom na početku sezone grijanja.

Postavke za ljetni način rada: Rad crpke se prilagođava ljetnim temperaturama vani - dajući korisniku dodatnu energetsku učinkovitost.

Povećana otpornost na magnetne čestice: Ova funkcija sprječava male metalne dijelove koji mogu ostati u vitalnim dijelovima crpke i tako ju kompletno oštetiti.

Zaštita od rada na suho: Čini tvoju crpku sigurnom za rad čak i ako nema tekućine u sustavu

Saznjte sve detalje o ALPHA2 crpki ovdje

 

MAGNA3

MAGNA3 inteligentna crpka za zahtjevne HVAC sustave. Jednostavna instalacija.

Najbolja cirkulacijska crpka dostupna na tržištu čini Vašu instalaciju još pouzdanijom.

  • Smanjena potrošnja energije i do 85%
  • Jednostavna za montažu, rad i održavanje
  • AUTOADAPT funkcija znači da 8 od svakih 10 instalacija se mogu osloniti na ovu funkciju koja automatski odabere optimalne postavke

Saznajte više od MAGNA3 crpki ovdje

Grijanje

Želite više aplikacija?

Mi imamo riješenje za svaku aplikaciju crpke.

Naš kompletan raspon proizvoda pogledajte ovdje