Kontrola temperature u kondenzacijskim i ne-kondenazcijskim kotlovima

Osiguran je optimalni povrat temperature bez obzira koji je kotao u sustavu

Projektirajte optimalni sustav za kotlovnicu

Vaš izazov:

Nekondezacijske kotlovnice mogu raditi samo ako povratna voda ne padne ispod temperature rosišta od vlage u dimnom plinu. Kondenzacija plina može uzrokovati značajnu koroziju kotla, dok previsoka razlika temperatura rezultira toplinskim udarom. 

Kondenzacijska kotlovnica u međuvremenu mora biti  u mogućnosti postići učuinkovitiju kondenzaciju ispušnih plinova na izmjenjivaču topline . Ako je temperatura vode koja se vraća u kotao previsoka, moguća je mala ili nikakva kondenzacija.

Naše riješenje:

Za nekondenzacijske kotlovnice preporučujemo TPE3 i dodatno senzor temperature umjesto standardne crpke koja radi punom brzinom. Senzor mjeri temperaturu povratne vode u kotao, osiguravajući održavanje pravilne temperature cijelo vrijeme. Na taj način kotao zadržavao optimalnu zaštitu, uz smanjene troškove rada.

Kondenzacijska kotlovnica ima puno prednosti koje može iskorisiti iz FLOWLIMIT tehnologije jer je tlak sustava postavljen na maximum u svrhu održavanje pravilne povratne temperature.To osigurava veću učinkovitost rada pomoću potencijalne latentne topline.

Non-kondenzacijski kotlovi mogu raditi samo ako je voda vrati u kotlu ne pada ispod temperature rosišta od vlage u dimnom plinu
Non-kondenzacijski kotlovi mogu raditi samo ako je voda vrati u kotlu ne pada ispod temperature rosišta od vlage u dimnom plinu
Preuzmite whitepaper

Moderne crpke i varijabilni frekventni pogoni za ne-kondenzacijske kotlove mogu se konfigurirati i upravljati na više načina. Upoznajte pametno rješenje ovdje.

Odaberite pametno rješenje

Kondenzacijski kotao

Kondenzacijski kotao

Ključ učinkovitosti je zadržavati nisku povratnu temperaturu. Rješenje je regulacija pametnom crpkom.

Kondenzacijski bojler može povećati učinkovitost između 10-12% u usporedbi s klasičnim bojlerom. No razlika u učinkovitosti uvelike ovisi o povratnoj temperaturi vode, TR. Što je niži TR, bolji je isparavnje topline, a samim time i učinkovitost bojlera.

TR ovisi o protoku sustava i utvrđivanja radne točke, dakle, izravno se odnosi na potrošnju goriva od kotla. No, predviđajući gubitak tlaka u sustavu može biti izazov. Uz FLOWLIMIT TPE3 nudi pametno rješenje na način da je moguće postaviti maximalni tlak sustava. To pomiče radnu točku, osiguravajući optimalnu temperaturu za kondenzaciju dimnih plinova.

 

SAZNAJTE VIŠE O TPE3

TPE3

TPE3

Prednosti

  • Uvijek zajamčena dobra temperatura vode
  • Uz Grundfos GO uvijek možete iščitati koja je točna temperatura i to dokumentirati.
  • Projektiranje i specifikacija je jednostavnija jer se sve temelji na temperaturama.
  • Nisu potrebni prigušni ventili
  • Smanjeni troškovi rada crpke