JP PT Booster

Pregled

Uvid

Grundfos JP PT crpke i uređaji za podizanje tlaka osiguravaju vam komfort doma uz stalni tlak vode u instalacijama uz automatski start i stop kontroliran od strane regulatora tlaka i tlačne posude. Tlačna posuda ograničava broj zaustavljanja i pokretanja a voda koja je stoji u spremniku može biti korištena i bez pokretanja crpke u slučaju niske potrošnje vode ili kod curenja.  

JP PT se sastoji od Grundfos JP crpke, regulatora tlaka i tlačne posude.  

JP  je samousisna, jednostepena crpka koja je namijenjena uporabi u domaćinstvu. Ugrađen ejektor konstrukcijiski omogućuje crpki optimalnu samousisnu izvedbu. Idealna je za podizanje tlaka iz plitkih spremnika ili gradske mreže u domaćinstvu, vrtovima, poljoprivredi, hortikulturi i laganoj industriji.   

Primjene

Uređaji za podizanje tlaka su prigodni za uporabu u domaćinstvu gdje se vlasnici suočavaju s izazovima niskog ili varijabilnog tlaka.

Proizvod možete koristiti u niz primjena kao što su:

  • podizanje tlaka vode iz bunara ili spremnika vode u jednokatnicama i dvokatnicama
  • navodnjavanje vrta
  • pranje auta
  • za manje površine u agronomiji i hortikulturi
  • lagana industrija

Karakteristike i prednosti

  • Samosusisna s mogućnošću usisa do 8 metara
  • Automatsko poketanje i zaustavljanje ovisno o potrošnji
  • Kontrola tlaka za stalnu opskrbu vodom bez varijacije tlaka u sustavu instalacije
  • Manji je broj pokretanja i zaustavljanja u slučaju male potrošnje vode ili uslijeda gubitka vode pri curenju
  • Robustan dizajn i odlična otpornost na koroziju  

Prednosti

  • Vrhunska kvaliteta koju si možete priuštiti
  • Samousisna Jet crpka
  • Robustan dizajn
Brošure

Brošure

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

JPC-PT

JPC-PT (Product brochure)

The compact Grundfos JPC-PT is a cost-efficient booster solution designed for domestic use. The JPC-PT is suitable for pressure boosting from mains water or break-tanks where self-priming operation is needed. Pump, pressure switch and pressure tank are all assembled in one unit to offer an easy “plug and pump” installation. The pump automatically starts and stops according to demand while ensuring controlled pressure in the water supply.

Grundfosliterature-5270933.pdf (328 KB)

JP

JP PT CRPKE I UREĐAJI ZA PODIZANJE TLAKA

Najnovija brošura 05/2019


Servis
Kontakt
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 385 1 6595 400